피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1200 - Stop screws
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/03087.prj},{NB=K1200.116700},{BESTKIPP=K1200.11670},{POS=0},{FORM=A},{D=M16},{K=10.0},{SW=24.0},{SR1=0},{GEW=0.1429},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245293131},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=22.0},{XB=0.5},{XC=8.000},{L=70},{XD=62.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
K
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SR1
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1200.10316
K1200.10316
A
M3
2.0
5.5
0
0.0012
Yes
73181520
4059245292806
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10325
K1200.10325
A
M3
2.0
5.5
0
0.0016
Yes
73181520
4059245292813
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10416
K1200.10416
A
M4
2.5
7.0
0
0.0022
Yes
73181520
4059245292820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10425
K1200.10425
A
M4
2.5
7.0
0
0.0029
Yes
73181520
4059245292837
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10435
K1200.10435
A
M4
2.5
7.0
0
0.0039
Yes
73181520
4059245292844
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10516
K1200.10516
A
M5
3.5
8.0
0
0.0039
Yes
73181520
4059245292851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10525
K1200.10525
A
M5
3.5
8.0
0
0.0050
Yes
73181520
4059245292868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10535
K1200.10535
A
M5
3.5
8.0
0
0.0063
Yes
73181520
4059245292875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10625
K1200.10625
A
M6
3.8
10.0
0
0.0078
Yes
73181520
4059245292882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10635
K1200.10635
A
M6
3.8
10.0
0
0.0094
Yes
73181520
4059245292899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10640
K1200.10640
A
M6
3.8
10.0
0
0.0104
Yes
73181520
4059245292905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10812
K1200.10812
A
M8
5.0
13.0
0
0.0117
Yes
73181520
4059245292912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10816
K1200.10816
A
M8
5.0
13.0
0
0.0129
Yes
73181520
4059245292929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10820
K1200.10820
A
M8
5.0
13.0
0
0.0141
Yes
73181520
4059245292936
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10825
K1200.10825
A
M8
5.0
13.0
0
0.0156
Yes
73181520
4059245292943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10830
K1200.10830
A
M8
5.0
13.0
0
0.0172
Yes
73181520
4059245292950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10835
K1200.10835
A
M8
5.0
13.0
0
0.0187
Yes
73181520
4059245292967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10840
K1200.10840
A
M8
5.0
13.0
0
0.0203
Yes
73181520
4059245292974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10845
K1200.10845
A
M8
5.0
13.0
0
0.0213
Yes
73181520
4059245292981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10850
K1200.10850
A
M8
5.0
13.0
0
0.0234
Yes
73181520
4059245292998
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10855
K1200.10855
A
M8
5.0
13.0
0
0.0247
Yes
73181520
4059245293001
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10865
K1200.10865
A
M8
5.0
13.0
0
0.0277
Yes
73181520
4059245293018
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10870
K1200.10870
A
M8
5.0
13.0
0
0.0296
Yes
73181520
4059245293025
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10885
K1200.10885
A
M8
5.0
13.0
0
0.0341
Yes
73181520
4059245293032
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.11035
K1200.11035
A
M10
6.0
17.0
0
0.0336
Yes
73181520
4059245293049
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청