您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1131 - 螺旋塞,带凸缘和外六角 DIN 910
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28016.prj},{NB=K1131.103320},{BESTKIPP=K1131.103320},{D1=M33X2},{D=39},{K=11},{L=16},{L1=5},{SW=27},{GEW=0.1941},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245265459},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=33.000},{NDM1=0.000},{ST=2.000},{XB=33.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
K
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1131.101010
K1131.101010
M10X1
14
6
8
3
10
0.0115
Yes
73181520
4059245265343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.101215
K1131.101215
M12X1,5
17
6
12
3
13
0.0207
Yes
73181520
4059245265350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.101415
K1131.101415
M14X1,5
19
6
12
3
13
0.0251
Yes
73181520
4059245265367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.101615
K1131.101615
M16X1,5
21
6
12
3
17
0.0359
Yes
73181520
4059245265374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.101815
K1131.101815
M18X1,5
23
8
12
4
17
0.0488
Yes
73181520
4059245265381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102015
K1131.102015
M20X1,5
25
8
14
4
19
0.0646
Yes
73181520
4059245265398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102215
K1131.102215
M22X1,5
27
8
14
4
19
0.0741
Yes
73181520
4059245265404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102415
K1131.102415
M24X1,5
29
9
14
4
22
0.0961
Yes
73181520
4059245265411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102615
K1131.102615
M26X1,5
31
10
16
4
24
0.1213
Yes
73181520
4059245265428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102720
K1131.102720
M27X2
32
10
16
4
24
0.1268
Yes
73181520
4059245265435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.103015
K1131.103015
M30X1,5
36
10
16
4
24
0.1515
Yes
73181520
4059245265442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.103320
K1131.103320
M33X2
39
11
16
5
27
0.1941
Yes
73181520
4059245265459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.103615
K1131.103615
M36X1,5
42
11
16
5
27
0.2238
Yes
73181520
4059245265466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.104215
K1131.104215
M42X1,5
49
12
16
5
30
0.3023
Yes
73181520
4059245265473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.104220
K1131.104220
M42X2
49
12
16
5
30
0.3037
Yes
73181520
4059245265480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.104815
K1131.104815
M48X1,5
55
12
16
5
30
0.3750
Yes
73181520
4059245265497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.104820
K1131.104820
M48X2
55
12
16
5
30
0.3730
Yes
73181520
4059245265503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10018
K1131.10018
G1/8
14
6
8
3
10
0.0114
Yes
73181520
4059245265510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10014
K1131.10014
G1/4
18
6
12
3
13
0.0232
Yes
73181520
4059245265527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10038
K1131.10038
G3/8
22
6
12
3
17
0.0384
Yes
73181520
4059245265534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10012
K1131.10012
G1/2
26
8
14
4
19
0.0680
Yes
73181520
4059245265541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10034
K1131.10034
G3/4
32
10
16
4
24
0.1239
Yes
73181520
4059245265558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10100
K1131.10100
G1
39
11
16
5
27
0.1959
Yes
73181520
4059245265565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10114
K1131.10114
G1 1/4
49
12
16
5
30
0.3039
Yes
73181520
4059245265572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10112
K1131.10112
G1 1/2
55
12
16
5
30
0.3704
73181520
4059245265589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求