您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1053 - 盖板,B 型和 I 型
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
圆管和方管
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/rund_u_vierkantrohre/10300.prj},{NB=K1053.08808011},{B=80},{L=80},{H=4},{GEW=0.0281},{EAN=4059245218769},{XA=3.0},{XB=5.0},{XC=3.0},{XD=1.0},{XE=1.8},{XF=15.0},{XG=4.0},{XH=1.2},{XI=3.0},{XJ=0.0},{XK=2.0},{XL=3.4},{XM=0.0},{XN=12.5},{XO=3.0},{XP=3.0},{XQ=4.0},{XR=10.0},{XS=0.0},{XT=2.0},{XU=0.0},{XV=20.000},{XW=20.000},{XX=0.000},{XY=0.000},{XZ=0.000},{TYP1=2.0},{TYP2=0.0},{TYP3=1.0},{TYP4=1.000},{TYP5=0.000},{BESTKIPP=K1053.08808011},{TYP=I},{NUTB=8},{PROFIL=80x80},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
PROFIL
型面
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1053.06303011
K1053.06303011
I
6
30x30
30
30
3
0.0029
Yes
39269099
4059245218707
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.06306011
K1053.06306011
I
6
30x60
30
60
3
0.0054
Yes
39269099
4059245218714
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.06606011
K1053.06606011
I
6
60x60
60
60
3
0.0104
Yes
39269099
4059245218721
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08164011
K1053.08164011
I
8
16x40
16
40
4
0.0020
Yes
39269099
4059245218738
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08404011
K1053.08404011
I
8
40x40
40
40
4
0.0067
Yes
39269099
4059245218745
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08408011
K1053.08408011
I
8
40x80
40
80
4
0.0135
Yes
39269099
4059245218752
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08808011
K1053.08808011
I
8
80x80
80
80
4
0.0281
Yes
39269099
4059245218769
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08303021
K1053.08303021
B
8
30x30
30
30
4
0.0041
Yes
39269099
4059245327577
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08306021
K1053.08306021
B
8
30x60
30
60
4
0.0078
Yes
39269099
4059245327584
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10404021
K1053.10404021
B
10
40x40
40
40
4
0.0072
Yes
39269099
4059245218776
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10408021
K1053.10408021
B
10
40x80
40
80
4
0.0138
Yes
39269099
4059245218783
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10454521
K1053.10454521
B
10
45x45
45
45
4
0.0088
Yes
39269099
4059245218790
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10456021
K1053.10456021
B
10
45x60
45
60
4
0.0113
Yes
39269099
4059245218806
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10459021
K1053.10459021
B
10
45x90
45
90
4
0.0174
Yes
39269099
4059245218813
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10909021
K1053.10909021
B
10
90x90
90
90
4
0.0473
Yes
39269099
4059245218820
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求