피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0793 - Ball lock pins with L-grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03422_1.prj},{NB=K0793.1035100250},{B=23.0},{D=52.2},{D1=10},{D2=12.00},{D3=17.3},{D4=35.4},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{L3=24.2},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=60},{GEW=0.1027},{EAN=4059245255955},{XA=4.0},{XB=7.0},{XC=4.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.5},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=34.8},{XL=34.8},{XM=28.5},{XN=32.4},{XO=0.6},{XP=17.1},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=17.0},{XV=18.6},{XW=42.2},{XX=4.0},{XY=32.4},{XZ=3.2},{XA1=27.5},{XB1=5.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=94.00000},{XH1=16.800},{XI1=35.400},{XJ1=4.700},{XK1=4.200},{XL1=31.300},{XM1=222.000},{XN1=29.400},{XO1=14.800},{XP1=26.100},{XQ1=14.000},{XR1=30.200},{XS1=11.000},{XT1=12.600},{XU1=16.400},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0793.102605010
K0793.102605010
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
10
5.9
25.0
19.2
15,9
5
15
0.0371
Yes
73182900
4059245255733
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102605015
K0793.102605015
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
15
5.9
25.0
19.2
20,9
5
15
0.0367
Yes
73182900
4059245255740
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102605020
K0793.102605020
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
20
5.9
25.0
19.2
25,9
5
15
0.0382
Yes
73182900
4059245255757
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102605025
K0793.102605025
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
25
5.9
25.0
19.2
30,9
5
15
0.0391
Yes
73182900
4059245255764
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102605030
K0793.102605030
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
30
5.9
25.0
19.2
35,9
5
15
0.0421
Yes
73182900
4059245255771
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606010
K0793.102606010
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
10
6.8
25.0
19.2
16,8
6
22
0.0372
Yes
73182900
4059245255788
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606015
K0793.102606015
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
15
6.8
25.0
19.2
21,8
6
22
0.0393
Yes
73182900
4059245255795
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606020
K0793.102606020
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
20
6.8
25.0
19.2
28,8
6
22
0.0403
Yes
73182900
4059245255801
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606025
K0793.102606025
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
25
6.8
25.0
19.2
31,8
6
22
0.0412
Yes
73182900
4059245255818
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606030
K0793.102606030
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
30
6.8
25.0
19.2
36,8
6
22
0.0395
Yes
73182900
4059245255825
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606035
K0793.102606035
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
35
6.8
25.0
19.2
41,8
6
22
0.0434
Yes
73182900
4059245255832
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606040
K0793.102606040
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
40
6.8
25.0
19.2
46,8
6
22
0.0436
Yes
73182900
4059245255849
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606045
K0793.102606045
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
45
6.8
25.0
19.2
51,8
6
22
0.0447
Yes
73182900
4059245255856
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.102606050
K0793.102606050
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
50
6.8
25.0
19.2
56,8
6
22
0.0459
Yes
73182900
4059245255863
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103508020
K0793.103508020
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
20
7.8
33.0
24.2
27,8
8
38
0.0932
Yes
73182900
4059245255870
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103508025
K0793.103508025
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
25
7.8
33.0
24.2
32,8
8
38
0.0948
Yes
73182900
4059245255887
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103508030
K0793.103508030
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
30
7.8
33.0
24.2
37,8
8
38
0.0275
Yes
73182900
4059245255894
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103508035
K0793.103508035
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
35
7.8
33.0
24.2
42,8
8
38
0.0986
Yes
73182900
4059245255900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103508040
K0793.103508040
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
40
7.8
33.0
24.2
47,8
8
38
0.1003
Yes
73182900
4059245255917
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103508045
K0793.103508045
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
45
7.8
33.0
24.2
52,8
8
38
0.0287
Yes
73182900
4059245255924
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103508050
K0793.103508050
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
50
7.8
33.0
24.2
57,8
8
38
0.0291
Yes
73182900
4059245255931
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103510020
K0793.103510020
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
20
8.9
33.0
24.2
28,9
10
60
0.0996
Yes
73182900
4059245255948
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103510025
K0793.103510025
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
25
8.9
33.0
24.2
33,9
10
60
0.1027
Yes
73182900
4059245255955
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103510030
K0793.103510030
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
30
8.9
33.0
24.2
38,9
10
60
0.1056
Yes
73182900
4059245255962
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0793.103510035
K0793.103510035
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
35
8.9
33.0
24.2
43,9
10
60
0.1088
Yes
73182900
4059245255979
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청