您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0659 - Crank handles with revolving grip
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVO grip
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowo_grip/06500_asmtab.prj},{NB=K0659.03314},{A=125},{D=36},{H=139.5},{H1=82.5},{H2=44.0},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{DX=14.000},{SW=0},{ZZ=1.000},{GEW=0.4155},{EAN=4059245861958},{TYP3=6},{XA=4},{XB=8},{XC=16},{TYP=1.000},{TYP1=1},{XD=16},{XE=8},{NDM=8},{BESTKIPPUSA=K0659.03314},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Passbohrung},{AUSF1=ohne Querbohrung},{GR=3},{D2=14 H7},{D7=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Material base
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
width
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Square socket
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0659.3108
K0659.3108
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1172
Yes
4059245101115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3110
K0659.3110
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1153
Yes
4059245101139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3210
K0659.3210
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1998
Yes
4059245101153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3212
K0659.3212
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1399
Yes
4059245101177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3312
K0659.3312
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4255
Yes
4059245101191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3314
K0659.3314
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4155
Yes
4059245101214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.310802
K0659.310802
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1174
Yes
4059245101122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.311003
K0659.311003
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1143
Yes
4059245101146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.321003
K0659.321003
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1965
Yes
4059245101160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.321204
K0659.321204
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1948
Yes
4059245101184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.331204
K0659.331204
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4242
Yes
4059245101207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.331405
K0659.331405
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4144
Yes
4059245101221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.31086
K0659.31086
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1170
Yes
4059245646852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.31106
K0659.31106
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1150
Yes
4059245646869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.32106
K0659.32106
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.2000
Yes
4059245646876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.32126
K0659.32126
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1400
Yes
4059245646883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.33126
K0659.33126
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4260
Yes
4059245646890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.33146
K0659.33146
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4160
Yes
4059245646906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3108026
K0659.3108026
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1180
Yes
4059245646913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3110036
K0659.3110036
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1140
Yes
4059245646920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3210036
K0659.3210036
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1970
Yes
4059245646937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3212046
K0659.3212046
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1950
Yes
4059245646944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3312046
K0659.3312046
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4240
Yes
4059245646951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3314056
K0659.3314056
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4140
Yes
4059245646968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.03108
K0659.03108
stainless steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1172
Yes
39269099
4059245861903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0005 - Cam Levers with internal and external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0006 - Adjustable Cam Levers with external thread, steel or stainless stee...
KIPP USA
05.06.2024
K0647 - Adjustable Cam Levers with external thread, steel or stainless stee...
KIPP USA
05.06.2024
K0659 - Crank handles with revolving grip
KIPP USA
05.06.2024
K0645 - Cam levers in stainless steel with internal and external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0659 - Crank handles
KIPP
27.05.2024
K0266 - Crank handles
KIPP
27.05.2024
K0266 - Crank handles
KIPP USA
05.06.2024
GN 472.5 - ELESA-Crank handles with fold-away handle
Elesa
26.09.2023
06500 inch - Crank handles with revolving grip
norelem
30.05.2024
K0266 - Crank handles
KIPP USA
05.06.2024
K0997 - Crank handles aluminium with fold-away grip
KIPP USA
05.06.2024
B0341 - Crank handles with revolving grip
Blohm
03.06.2024
06500 - Crank handles
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求