피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0645 - Cam levers in stainless steel with internal and external thread
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04232_1_asmtab.prj},{NB=K0645.2512010X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.5},{GEW=0.2635},{EAN=4059245030187},{TYP2=1.000},{TAB2=1},{TAB1=1},{NDM=10.000},{NDM1=0.000},{TYP=1},{BESTKIPPUSA=K0645.2512010X50},{AUSF1=poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF1
Version
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Clamping force ca.
[kN]
HANDKRAFT
Hand force
[N]
S
stroke
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0645.9512003
K0645.9512003
poliert
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.0
90
1.0
0.0183
Yes
4059245208845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512004
K0645.9512004
poliert
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.5
90
1.0
0.0201
Yes
4059245208883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512004
K0645.0512004
poliert
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0357
Yes
4059245208562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005
K0645.0512005
poliert
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0334
Yes
4059245208609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005
K0645.1512005
poliert
Internal thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0689
Yes
4059245029624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512006
K0645.1512006
poliert
Internal thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0674
Yes
4059245029679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.2512008
K0645.2512008
poliert
Internal thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
0
8.0
350
1.5
0.2278
Yes
4059245030101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512003X10
K0645.9512003X10
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.0
90
1.0
0.0212
Yes
4059245208852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512003X15
K0645.9512003X15
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.0
90
1.0
0.0251
Yes
4059245208869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512003X30
K0645.9512003X30
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.0
90
1.0
0.0222
Yes
4059245208876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512004X10
K0645.9512004X10
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.5
90
1.0
0.0216
Yes
4059245208890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512004X15
K0645.9512004X15
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.5
90
1.0
0.0251
Yes
4059245208906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512004X30
K0645.9512004X30
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.5
90
1.0
0.0230
Yes
4059245208913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512004X15
K0645.0512004X15
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
15
2.5
100
1.0
0.0383
Yes
4059245208579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512004X20
K0645.0512004X20
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245208586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512004X30
K0645.0512004X30
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0392
Yes
4059245208593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005X20
K0645.0512005X20
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0397
Yes
4059245208616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005X30
K0645.0512005X30
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245208623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005X40
K0645.0512005X40
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
40
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
4059245208630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005X50
K0645.0512005X50
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
50
2.5
100
1.0
0.0432
Yes
4059245208647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005X20
K0645.1512005X20
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0748
Yes
4059245029631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005X30
K0645.1512005X30
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4.0
120
1.2
0.0758
Yes
4059245029648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005X40
K0645.1512005X40
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4.0
120
1.2
0.0753
Yes
4059245029655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005X50
K0645.1512005X50
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4.0
120
1.2
0.0788
Yes
4059245029662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512006X20
K0645.1512006X20
poliert
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0757
Yes
4059245029686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청