您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0415 - Swivel feet plates plastic
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Accessories for aluminium profiles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/27800.prj},{NB=K0415.2045},{BESTKIPPUSA=K0415.2045},{FORM=B},{AUSF=ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte},{GR=45},{D=44},{A=0},{H=20},{BELASTUNG=9},{GEW=0.0190},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245184309},{TYP=B},{TYP1=1.000},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
[mm]
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
H
height
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0415.1030
K0415.1030
A
without screw-on hole wit...
30
29
0
18
5
0.0074
Yes
4059245184217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1040
K0415.1040
A
without screw-on hole wit...
40
39
0
18
9
0.0118
Yes
4059245184224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1045
K0415.1045
A
without screw-on hole wit...
45
44
0
18
9
0.0134
Yes
4059245184231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1050
K0415.1050
A
without screw-on hole wit...
50
49
0
18
9
0.0149
Yes
4059245184248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1060
K0415.1060
A
without screw-on hole wit...
60
59
0
18
9
0.0206
Yes
4059245184255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1080
K0415.1080
A
without screw-on hole wit...
80
79
0
18
9
0.0401
Yes
4059245184262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1100
K0415.1100
A
without screw-on hole wit...
100
99
0
18
9
0.0577
Yes
4059245184279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2030
K0415.2030
B
without screw-on hole wit...
30
29
0
20
5
0.0093
Yes
4059245184286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2040
K0415.2040
B
without screw-on hole wit...
40
39
0
20
9
0.0157
Yes
4059245184293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2045
K0415.2045
B
without screw-on hole wit...
45
44
0
20
9
0.0190
Yes
4059245184309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2050
K0415.2050
B
without screw-on hole wit...
50
49
0
20
9
0.0225
Yes
4059245184316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2060
K0415.2060
B
without screw-on hole wit...
60
59
0
20
9
0.0335
Yes
4059245184323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2080
K0415.2080
B
without screw-on hole wit...
80
79
55
20
9
0.0605
Yes
4059245184330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2100
K0415.2100
B
without screw-on hole wit...
100
99
55
20
9
0.0931
Yes
4059245184347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.3080
K0415.3080
C
with screw-on hole (close...
80
79
55
18
9
0.0455
Yes
4059245184354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.3100
K0415.3100
C
with screw-on hole (close...
100
99
74
18
9
0.0587
Yes
4059245184361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.3120
K0415.3120
C
with screw-on hole (close...
120
119
94
18
9
0.0911
Yes
4059245184378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.4080
K0415.4080
D
with screw-on hole (close...
80
79
55
20
9
0.0647
Yes
4059245184385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.4100
K0415.4100
D
with screw-on hole (close...
100
99
74
20
9
0.0981
Yes
4059245184392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.4120
K0415.4120
D
with screw-on hole (close...
120
119
94
20
9
0.1472
Yes
4059245184408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0415 - Swivel feet plates plastic
KIPP
27.05.2024
K0654 - Extended plates for swivel pads in plastic
KIPP USA
05.06.2024
K0427 - Levelling feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
RL-1405-P - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Reid Supply
28.01.2022
K0423 - Levelling feet plates plastic
KIPP
27.05.2024
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP (BIM)
25.05.2021
HEAD CAP SCREW M8X30 UNI9327
FM
27.07.2022
K0415 - Swivel feet plates antistatic
KIPP USA
05.06.2024
K0425 - Levelling feet plates die-cast zinc or stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
RL-2210-P - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Reid Supply
28.01.2022
K0433 - Leveling feet
KIPP USA
05.06.2024
RL-2050-P - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求