피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0307 - Rest pads
KIPP USA
Locating Components
Support elements, locating elements, stop elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/aufnahmebolzen/support_elements_locating_elememts_stop_elements/02153.prj},{NB=K0307.10058_1},{BESTKIPPUSA=K0307.10058},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{POS=1},{A=58},{B=50},{D=M 10},{E=19.6},{SW=17},{GEW=0.0463},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245006779},{NDM=10},{ST=1.50},{POS1=1},{POS2=40.5},{XPOS=[$POS1.:$POS2.]},{XA=30},{XB=5.0},{XC=4.5},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
D
thread
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0307.06030
K0307.06030
Tempered steel
30
25
M 6
11.5
10
0.0098
Yes
4059245006694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.06040
K0307.06040
Tempered steel
40
35
M 6
11.5
10
0.0116
Yes
4059245006700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.06050
K0307.06050
Tempered steel
50
45
M 6
11.5
10
0.0132
Yes
4059245006717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.08036
K0307.08036
Tempered steel
36
30
M 8
15.0
13
0.0182
Yes
4059245006724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.08046
K0307.08046
Tempered steel
46
40
M 8
15.0
13
0.0227
Yes
4059245006731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.08056
K0307.08056
Tempered steel
56
50
M 8
15.0
13
0.0255
Yes
4059245006748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.10042
K0307.10042
Tempered steel
42
35
M 10
19.6
17
0.0354
Yes
4059245006755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.10048
K0307.10048
Tempered steel
48
40
M 10
19.6
17
0.0415
Yes
4059245006762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.10058
K0307.10058
Tempered steel
58
50
M 10
19.6
17
0.0463
Yes
4059245006779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.10068
K0307.10068
Tempered steel
68
60
M 10
19.6
17
0.0516
Yes
4059245006786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.12048
K0307.12048
Tempered steel
50
42
M 12
21.9
19
0.0559
Yes
4059245006793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.12070
K0307.12070
Tempered steel
70
60
M 12
21.9
19
0.0750
Yes
4059245006809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.12080
K0307.12080
Tempered steel
80
70
M 12
21.9
19
0.0823
Yes
4059245006816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.16055
K0307.16055
Tempered steel
55
45
M 16
27.7
24
0.1111
Yes
4059245006830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.16075
K0307.16075
Tempered steel
75
65
M 16
27.7
24
0.1419
Yes
4059245006847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.16085
K0307.16085
Tempered steel
85
75
M 16
27.7
24
0.1547
Yes
4059245006854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.12148
K0307.12148
Brass
50
42
M 12
21.9
19
0.0597
Yes
4059245006823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0307.16155
K0307.16155
Brass
55
45
M 16
27.7
24
0.1192
Yes
4059245006861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
K0307 - Rest pads
KIPP
27.05.2024
Fastening Technology
Balluff
21.06.2024
Modèle 610101 - Hexagon head screw - Stainless steel A4L-100 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 20738 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 10.9,...
Bossard Catalog
31.10.2023
AMF 6926D-2x - Block cylinder with O-ring connection on base double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
FGF_H - Hexagon bolt and nut
SMC Corporation
02.02.2022
LBRSM, SLBRS - Rod End Coupling Rods - Both Ends Threaded, Compact (Configu...
Misumi
29.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청