您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0301 - 固定脚,带内螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/02070.prj},{NB=K0301.216X100},{BESTKIPP=K0301.216X100},{FORM=B},{AUSF=Planfläche geschliffen und gehärtet},{D=23.0},{E=4},{G=M 16},{H=100},{T=24},{R=0},{SW=24},{GEW=0.3406},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245005840},{NDM=16},{ST=2.00},{RC=2},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
E
高度
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
H
长度
[mm]
T
深度
[mm]
R
半径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0301.106X20
K0301.106X20
A
平面,经硬化处理
9.5
2
M 6
20
12
0
10
0.0103
Yes
84662080
4059245005703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.106X40
K0301.106X40
A
平面,经硬化处理
9.5
2
M 6
40
12
0
10
0.0233
Yes
84662080
4059245005710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.110X32
K0301.110X32
A
平面,经硬化处理
16.5
3
M 10
32
18
0
17
0.0479
Yes
84662080
4059245005727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.110X63
K0301.110X63
A
平面,经硬化处理
16.5
3
M 10
63
18
0
17
0.1077
Yes
84662080
4059245005734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.112X32
K0301.112X32
A
平面,经硬化处理
18.5
3
M 12
32
18
0
19
0.0565
Yes
84662080
4059245005741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.112X63
K0301.112X63
A
平面,经硬化处理
18.5
3
M 12
63
18
0
19
0.1313
Yes
84662080
4059245005758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.116X50
K0301.116X50
A
平面,经硬化处理
23.0
4
M 16
50
24
0
24
0.1486
Yes
84662080
4059245005772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.116X100
K0301.116X100
A
平面,经硬化处理
23.0
4
M 16
100
24
0
24
0.3394
Yes
84662080
4059245005765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.206X20
K0301.206X20
B
平面,经打磨和硬化处理
9.5
2
M 6
20
12
0
10
0.0101
Yes
84662080
4059245005789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.206X40
K0301.206X40
B
平面,经打磨和硬化处理
9.5
2
M 6
40
12
0
10
0.0248
Yes
84662080
4059245005796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.210X32
K0301.210X32
B
平面,经打磨和硬化处理
16.5
3
M 10
32
18
0
17
0.0487
Yes
84662080
4059245005802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.210X63
K0301.210X63
B
平面,经打磨和硬化处理
16.5
3
M 10
63
18
0
17
0.1089
Yes
84662080
4059245005819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.212X32
K0301.212X32
B
平面,经打磨和硬化处理
18.5
3
M 12
32
18
0
19
0.0575
Yes
84662080
4059245005826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.212X63
K0301.212X63
B
平面,经打磨和硬化处理
18.5
3
M 12
63
18
0
19
0.1331
Yes
84662080
4059245005833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.216X50
K0301.216X50
B
平面,经打磨和硬化处理
23.0
4
M 16
50
24
0
24
0.1483
Yes
84662080
4059245005857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.216X100
K0301.216X100
B
平面,经打磨和硬化处理
23.0
4
M 16
100
24
0
24
0.3406
Yes
84662080
4059245005840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.306X20
K0301.306X20
C
球面经硬化处理
9.5
2
M 6
20
12
15
10
0.0100
Yes
84662080
4059245005864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.306X40
K0301.306X40
C
球面经硬化处理
9.5
2
M 6
40
12
15
10
0.0232
Yes
84662080
4059245005871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.310X32
K0301.310X32
C
球面经硬化处理
16.5
3
M 10
32
18
30
17
0.0464
Yes
84662080
4059245005888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.310X63
K0301.310X63
C
球面经硬化处理
16.5
3
M 10
63
18
30
17
0.1066
Yes
84662080
4059245005895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.312X32
K0301.312X32
C
球面经硬化处理
18.5
3
M 12
32
18
35
19
0.0548
Yes
84662080
4059245005901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.312X63
K0301.312X63
C
球面经硬化处理
18.5
3
M 12
63
18
35
19
0.1305
Yes
84662080
4059245005918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.316X50
K0301.316X50
C
球面经硬化处理
23.0
4
M 16
50
24
40
24
0.1456
Yes
84662080
4059245005932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.316X100
K0301.316X100
C
球面经硬化处理
23.0
4
M 16
100
24
40
24
0.3337
Yes
84662080
4059245005925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0301.406X20
K0301.406X20
D
齿面经调质处理
9.5
2
M 6
20
12
0
10
0.0100
Yes
84662080
4059245005949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求