피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0283 - Self-aligning pads with swivel angle 14° and 20°
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Support elements, locating elements, stop elements
Self-aligning pads, thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen_druckschrauben/02001.prj},{NB=K0283.120_C_(0)},{TYP2=1},{D1=34},{D2=18},{D4=0.00},{L=40.0},{H=40.0},{L1=15},{H1=0.0},{L2=0.0},{H2=0.0},{L3=0.0},{E=41.6},{T=15},{SW=36},{KUGEL=25},{GEW=0.2118},{EAN=4059245000272},{TYP=1.000},{TYP1=0.000},{NDR=20.000},{KDR=17.294},{STR=2.50},{TAB=0},{XA=8.900},{XB=7.700},{XC=35.200},{XD=0.500},{XE=33.700},{XF=28.500},{XG=0.500},{BESTKIPP=K0283.120},{FORM=C},{AUSF=Kugel abgeflacht, plan},{D3=M 20},{BELASTUNG=90},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{WX=0,[-20:20]},{EOL=31.12.2099},{ALPHA=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
D4
diameter
[mm]
H
höhe
ⁿ/ₐ
H1
height
ⁿ/ₐ
H2
height
ⁿ/ₐ
E
width
[mm]
T
depth
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
KUGEL
Ball Ø
[mm]
BELASTUNG
Load rating max.kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0283.1061
K0283.1061
C
Flattened ball, flat face
12
7
M 6
0.00
17.5
0.0
12.5
19.6
6
17
10
14
0.0189
Yes
84662080
4059245000203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.106
K0283.106
C
Flattened ball, flat face
16
7
M 6
0.00
17.5
0.0
0.0
19.6
6
17
10
14
0.0224
Yes
84662080
4059245000197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.108
K0283.108
C
Flattened ball, flat face
22
11
M 8
0.00
26.0
0.0
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0642
Yes
84662080
4059245000210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.1101
K0283.1101
C
Flattened ball, flat face
18
11
M 10
0.00
26.0
0.0
20.0
27.7
9
24
16
34
0.0576
Yes
84662080
4059245000234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.110
K0283.110
C
Flattened ball, flat face
22
11
M 10
0.00
26.0
0.0
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0639
Yes
84662080
4059245000227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.112
K0283.112
C
Flattened ball, flat face
22
11
M 12
0.00
26.0
0.0
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0610
Yes
84662080
4059245000241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.1161
K0283.1161
C
Flattened ball, flat face
26
18
M 16
0.00
40.0
0.0
30.0
41.6
15
36
25
90
0.1953
Yes
84662080
4059245000265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.116
K0283.116
C
Flattened ball, flat face
34
18
M 16
0.00
40.0
0.0
0.0
41.6
15
36
25
90
0.2239
Yes
84662080
4059245000258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.120
K0283.120
C
Flattened ball, flat face
34
18
M 20
0.00
40.0
0.0
0.0
41.6
15
36
25
90
0.2118
Yes
84662080
4059245000272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.9061
K0283.9061
M
Flattened ball, carbide s...
12
7
M 6
6.35
17.5
0.6
12.5
19.6
6
17
10
14
0.0180
Yes
84662080
4059245000296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.906
K0283.906
M
Flattened ball, carbide s...
16
7
M 6
6.35
17.5
0.6
0.0
19.6
6
17
10
14
0.0219
Yes
84662080
4059245000289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.908
K0283.908
M
Flattened ball, carbide s...
22
11
M 8
7.50
26.0
0.8
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0669
Yes
84662080
4059245000302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.9101
K0283.9101
M
Flattened ball, carbide s...
18
11
M 10
7.50
26.0
0.8
20.0
27.7
9
24
16
34
0.0562
Yes
84662080
4059245000326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.910
K0283.910
M
Flattened ball, carbide s...
22
11
M 10
7.50
26.0
0.8
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0646
Yes
84662080
4059245000319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.912
K0283.912
M
Flattened ball, carbide s...
22
11
M 12
7.50
26.0
0.8
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0609
Yes
84662080
4059245000333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.9161
K0283.9161
M
Flattened ball, carbide s...
26
18
M 16
12.70
40.0
0.9
30.0
41.6
15
36
25
90
0.1954
Yes
84662080
4059245000357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.916
K0283.916
M
Flattened ball, carbide s...
34
18
M 16
12.70
40.0
0.9
0.0
41.6
15
36
25
90
0.2260
Yes
84662080
4059245000340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0283.920
K0283.920
M
Flattened ball, carbide s...
34
18
M 20
12.70
40.0
0.9
0.0
41.6
15
36
25
90
0.2132
Yes
84662080
4059245000364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청