您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0269 - 带压紧旋钮的锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06610_2.prj},{NB=K0269.721A0X25},{GR=1},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.5},{H=25.5},{H1=4.0},{H2=15.0},{H3=30.0},{H4=33.5},{A=40},{A1=47.0},{B=7.5},{ZZ=16},{L=25},{GEW=0.0170},{EAN=4059245422746},{NDM=0.0},{NDM1=0.1900},{TYP=2.000},{LX=25.000},{XA=4.4},{XB=23.7},{XC=4.3},{XD=15.7},{XE=2.0},{XF=11.0},{XG=12.3},{XH=1.8},{XI=2.00},{XJ=1.50},{XK=21.0},{XL=13.0},{XM=29.8},{XN=24.5},{XO=1.1},{XP=36.6},{XQ=32.6},{XR=105.0},{XS=29.5},{XT=31.0},{XU=20.0},{XV=6.7},{XW=30.0},{XX=20.0},{XY=31.0},{XZ=16.7},{XA1=1.0},{XB1=17.1},{XC1=34.0},{XD1=0.5},{XE1=35.1},{XF1=24.6},{XG1=7.0},{XH1=7.3},{XI1=4.9},{XJ1=5.3},{XK1=1.6},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=4.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=17.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0269.71105X10
K0269.71105X10
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0170
Yes
73181520
4059245212224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105X15
K0269.71105X15
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059245212231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105X20
K0269.71105X20
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059245212248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105X25
K0269.71105X25
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059245212255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105X30
K0269.71105X30
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059245212262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105X35
K0269.71105X35
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0180
Yes
73181520
4059245212279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105X40
K0269.71105X40
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059245212286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105X45
K0269.71105X45
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
45
0.0190
Yes
73181520
4059245212293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.71105X50
K0269.71105X50
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
50
0.0200
Yes
73181520
4059245212309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X10
K0269.72105X10
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0136
Yes
73181520
4059245213368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X15
K0269.72105X15
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059245213375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X20
K0269.72105X20
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059245213382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X25
K0269.72105X25
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059245213399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X30
K0269.72105X30
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059245213405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X35
K0269.72105X35
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0180
Yes
73181520
4059245213412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X40
K0269.72105X40
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059245213429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X45
K0269.72105X45
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
45
0.0190
Yes
73181520
4059245213436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.72105X50
K0269.72105X50
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
50
0.0200
Yes
73181520
4059245213443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73105X10
K0269.73105X10
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059245214501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73105X15
K0269.73105X15
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059245214518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73105X20
K0269.73105X20
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059245214525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73105X25
K0269.73105X25
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059245214532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73105X30
K0269.73105X30
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059245214549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73105X35
K0269.73105X35
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0170
Yes
73181520
4059245214556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.73105X40
K0269.73105X40
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059245214563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求