您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0266 - Crank handles with fold-away grip
KIPP USA
Handwheels
Handwheels and Crank Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheels_and_crank_handles/06500_2_asmtab.prj},{NB=K0266.23140},{A=125},{D=36},{H=140.0},{H1=83.0},{H2=44},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{DX=0.000},{SW=14},{ZZ=2.000},{GEW=0.3754},{EAN=4059245101108},{XA=28.000},{XB=26.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=16.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{NDM=8.000},{TYP3=18},{XF=16},{XG=8},{BESTKIPPUSA=K0266.2314},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{MATERIALK=Stahl},{GR=3},{D2=-},{D7=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
width
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D7
width
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
SW
Square socket
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0266.1108
K0266.1108
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1084
Yes
4059245100934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1110
K0266.1110
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1051
Yes
4059245100958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1210
K0266.1210
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1823
Yes
4059245100972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1212
K0266.1212
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1765
Yes
4059245100996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1312
K0266.1312
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3879
Yes
4059245101016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1314
K0266.1314
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3814
Yes
4059245101030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.110802
K0266.110802
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
2
9.0
0
0.1096
Yes
4059245100941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.111003
K0266.111003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
3
11.4
0
0.1029
Yes
4059245100965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.121003
K0266.121003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
3
11.4
0
0.1795
Yes
4059245100989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.121204
K0266.121204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
4
13.8
0
0.1769
Yes
4059245101009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.131204
K0266.131204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
4
13.8
0
0.3865
Yes
4059245101023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.131405
K0266.131405
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
5
16.3
0
0.3821
Yes
4059245101047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.11086
K0266.11086
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1080
Yes
4059245646678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.11106
K0266.11106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1050
Yes
4059245646685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.12106
K0266.12106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1820
Yes
4059245646692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.12126
K0266.12126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1770
Yes
4059245646708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.13126
K0266.13126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3880
Yes
4059245646715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.13146
K0266.13146
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3810
Yes
4059245646722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1108026
K0266.1108026
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
2
9.0
0
0.1100
Yes
4059245646739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1110036
K0266.1110036
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
3
11.4
0
0.1030
Yes
4059245646746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1210036
K0266.1210036
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
3
11.4
0
0.1800
Yes
4059245646753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1212046
K0266.1212046
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
4
13.8
0
0.1770
Yes
4059245646760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1312046
K0266.1312046
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
4
13.8
0
0.3870
Yes
4059245646777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1314056
K0266.1314056
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
5
16.3
0
0.3820
Yes
4059245646784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.2108
K0266.2108
Square socket
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
-
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
8
0.1073
Yes
4059245101054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求