피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, external thread
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06464.prj},{NB=K0124.210153X30},{L=30},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.1093},{EAN=4059245231393},{W4=2.070},{TYP=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.800},{XD=16.800},{XE=5.700},{XL=31.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0124.105X10
K0124.105X10
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
10
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0388
Yes
4059245099283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X15
K0124.105X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
15
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
4059245099290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X20
K0124.105X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
20
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0397
Yes
4059245099306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X25
K0124.105X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
25
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0408
Yes
4059245099313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X10
K0124.106X10
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
10
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
4059245099320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X15
K0124.106X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
15
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0406
Yes
4059245099337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X20
K0124.106X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
20
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0413
Yes
4059245099344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X25
K0124.106X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
25
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0419
Yes
4059245099351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X30
K0124.106X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
30
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0429
Yes
4059245099368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X40
K0124.106X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
40
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0446
Yes
4059245099375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X50
K0124.106X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
50
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0476
Yes
4059245099382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X15
K0124.206X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0979
Yes
4059245099399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X20
K0124.206X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0955
Yes
4059245099405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X25
K0124.206X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1003
Yes
4059245099412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X30
K0124.206X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0998
Yes
4059245099429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X40
K0124.206X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0995
Yes
4059245099436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X50
K0124.206X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1019
Yes
4059245099443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X60
K0124.206X60
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1044
Yes
4059245099450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X15
K0124.208X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
4059245099467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X20
K0124.208X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1001
Yes
4059245099474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X25
K0124.208X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1015
Yes
4059245099481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X30
K0124.208X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1049
Yes
4059245099498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X40
K0124.208X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1058
Yes
4059245099504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X50
K0124.208X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1100
Yes
4059245099511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X60
K0124.208X60
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1129
Yes
4059245099528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0122 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0269 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal...
KIPP USA
11.06.2024
K0270 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal...
KIPP USA
11.06.2024
K0116 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc, bolts and internal com...
KIPP USA
11.06.2024
K0117 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc, bolts and internal com...
KIPP USA
11.06.2024
K0737 - Adjustable Handles straight bolts and internal components in steel,...
KIPP USA
11.06.2024
K0123 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0124 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, stainle...
KIPP USA
11.06.2024
K0122 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, inserts and internal ...
KIPP USA
05.06.2024
K0116 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc inserts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, internal t...
KIPP USA
11.06.2024
K0123 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, inserts and internal ...
KIPP USA
05.06.2024
K0114 - Adjustable Tension Levers low profile, internal thread
KIPP USA
05.06.2024
K0124 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, stainle...
KIPP USA
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청