피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0124 - Clamping levers internal thread, stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06454.prj},{NB=K0124.208153},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.0895},{EAN=4059245231058},{TYP=2.000},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.380},{XD=16.800},{XE=5.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300},{XI=33.700},{XJ=0.300},{XK=217.800},{XL=31.700},{XM=7.000},{XN=9.200},{XO=40.100},{XP=2.500},{XQ=60.800},{XR=4.000},{XS=6.000},{XT=32.900},{XU=37.000},{XV=174.600},{XW=19.900},{XX=56.600},{XY=13.900},{XZ=8.000},{XA1=12.900},{XB1=3.800},{XC1=10.000},{XD1=1.800},{XE1=61.000},{XF1=8.000},{XG1=27.100},{XH1=26.800},{XI1=39.500},{XJ1=25.500},{XK1=3.700},{XL1=50.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0124.104
K0124.104
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0374
Yes
73181600
4059245086252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105
K0124.105
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0367
Yes
73181600
4059245086269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106
K0124.106
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0357
Yes
73181600
4059245086276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206
K0124.206
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0907
Yes
73181600
4059245086283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208
K0124.208
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0895
Yes
73181600
4059245086290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.308
K0124.308
stainless steel
elektrolytisch poliert
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1467
Yes
73181600
4059245086306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.310
K0124.310
stainless steel
elektrolytisch poliert
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1438
Yes
73181600
4059245086313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.410
K0124.410
stainless steel
elektrolytisch poliert
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2542
Yes
73181600
4059245086320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.412
K0124.412
stainless steel
elektrolytisch poliert
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2467
Yes
73181600
4059245086337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.512
K0124.512
stainless steel
elektrolytisch poliert
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3917
Yes
73181600
4059245086344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.516
K0124.516
stainless steel
elektrolytisch poliert
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3734
Yes
73181600
4059245086351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.104153
K0124.104153
stainless steel
blasded
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0374
Yes
73181600
4059245231010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105153
K0124.105153
stainless steel
blasded
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0366
Yes
73181600
4059245231027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106153
K0124.106153
stainless steel
blasded
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0362
Yes
73181600
4059245231034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206153
K0124.206153
stainless steel
blasded
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0914
Yes
73181600
4059245231041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208153
K0124.208153
stainless steel
blasded
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0895
Yes
73181600
4059245231058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.308153
K0124.308153
stainless steel
blasded
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1473
Yes
73181600
4059245231065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.310153
K0124.310153
stainless steel
blasded
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1437
Yes
73181600
4059245231072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.410153
K0124.410153
stainless steel
blasded
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2542
Yes
73181600
4059245231089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.412153
K0124.412153
stainless steel
blasded
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2464
Yes
73181600
4059245231096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.512153
K0124.512153
stainless steel
blasded
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3917
Yes
73181600
4059245231102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.516153
K0124.516153
stainless steel
blasded
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3734
Yes
73181600
4059245231119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.1A0
K0124.1A0
stainless steel
polished
1
10-24
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0363
Yes
73181600
4059245384754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.1A1
K0124.1A1
stainless steel
polished
1
10-32
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0370
Yes
73181600
4059245384761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.1A2
K0124.1A2
stainless steel
polished
1
1/4-20
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0360
Yes
73181600
4059245384778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청