피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, external thread
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Classic ball style
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_classic_ball_style/06441.prj},{NB=K0120.216X90},{BESTKIPPUSA=K0120.216X90},{AUSF=Stahl silbergrau},{GR=2},{X=M 16},{L=90},{D=23},{D1=35},{D2=25},{H=50.0},{H1=12},{H3=81.5},{H4=87.5},{A=108},{A1=138.0},{ZZ=26},{GEW=0.5620},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245081882},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{XA=60.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
ⁿ/ₐ
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0120.110X20
K0120.110X20
steel silver-grey
1
M 10
20
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2278
Yes
4059245081332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X25
K0120.110X25
steel silver-grey
1
M 10
25
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2325
Yes
4059245081349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X30
K0120.110X30
steel silver-grey
1
M 10
30
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2352
Yes
4059245081356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X35
K0120.110X35
steel silver-grey
1
M 10
35
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2367
Yes
4059245081363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X40
K0120.110X40
steel silver-grey
1
M 10
40
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2436
Yes
4059245081370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X45
K0120.110X45
steel silver-grey
1
M 10
45
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2444
Yes
4059245081387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X50
K0120.110X50
steel silver-grey
1
M 10
50
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2487
Yes
4059245081394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X55
K0120.110X55
steel silver-grey
1
M 10
55
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2458
Yes
4059245081400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X60
K0120.110X60
steel silver-grey
1
M 10
60
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2498
Yes
4059245081417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X70
K0120.110X70
steel silver-grey
1
M 10
70
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2560
Yes
4059245081424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X80
K0120.110X80
steel silver-grey
1
M 10
80
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2650
Yes
4059245081431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110X90
K0120.110X90
steel silver-grey
1
M 10
90
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2698
Yes
4059245081448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X20
K0120.112X20
steel silver-grey
1
M 12
20
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2342
Yes
4059245081554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X25
K0120.112X25
steel silver-grey
1
M 12
25
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2436
Yes
4059245081561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X30
K0120.112X30
steel silver-grey
1
M 12
30
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2418
Yes
4059245081578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X35
K0120.112X35
steel silver-grey
1
M 12
35
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2429
Yes
4059245081585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X40
K0120.112X40
steel silver-grey
1
M 12
40
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2463
Yes
4059245081592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X45
K0120.112X45
steel silver-grey
1
M 12
45
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2561
Yes
4059245081608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X50
K0120.112X50
steel silver-grey
1
M 12
50
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2539
Yes
4059245081615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X55
K0120.112X55
steel silver-grey
1
M 12
55
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2641
Yes
4059245081622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X60
K0120.112X60
steel silver-grey
1
M 12
60
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2645
Yes
4059245081639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X70
K0120.112X70
steel silver-grey
1
M 12
70
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2920
Yes
4059245081646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X80
K0120.112X80
steel silver-grey
1
M 12
80
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.3010
Yes
4059245081653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112X90
K0120.112X90
steel silver-grey
1
M 12
90
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2900
Yes
4059245081660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.212X25
K0120.212X25
steel silver-grey
2
M 12
25
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.4591
Yes
4059245081677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0269 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal...
KIPP USA
11.06.2024
K0737 - Adjustable Handles straight bolts and internal components in steel,...
KIPP USA
11.06.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, external t...
KIPP USA
11.06.2024
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, internal thread
KIPP USA
11.06.2024
K0116 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc inserts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0117 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc, bolts and internal com...
KIPP USA
11.06.2024
K0121 - Adjustable Handles Classic Ball Style stainless steel components, e...
KIPP USA
02.07.2024
K0124 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, stainle...
KIPP USA
11.06.2024
K0123 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0179 - Gear Levers
KIPP USA
05.06.2024
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP USA
02.07.2024
K0124 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, stainle...
KIPP USA
11.06.2024
K0122 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, i...
KIPP USA
11.06.2024
K0658 - Wing grips “Miniwing” tapped through
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청