피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0063 - Toggle clamps vertical with angled foot and fixed clamping spindle
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/05735.prj},{NB=K0063.0100 (GESCHLOSSEN)},{LOCH=2},{OH1=80},{OHOA=190},{OG1=60},{OGOA=100},{F=80},{F1=850},{F3=650},{A=14},{A1=29},{A2=7},{A3=0},{B=17.5},{B1=28},{B3=5.5},{C=44},{C1=9.5},{D=4.8},{H=122},{L=66},{L1=24.5},{L2=36},{GEW=0.1421},{EAN=4059245034710},{TYP1=1},{NDM=5},{ST=0.80},{XA=36.00},{XB=60.00},{XC=6.000},{XD=35.000},{XE=8.000},{XF=3.50},{XG=2.70},{BESTKIPPUSA=K0063.0100},{PASSKG=K0100.16},{M=M 5 x 35},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
LOCH
Hole arrangement
[mm]
OH1
opening angle of holding arm, position 1
[°]
OHOA
opening angle of holding arm without stop
[°]
OG1
opening angle of handle, position 1
[°]
OGOA
opening angle of handle without stop
[°]
F
hand force
[N]
F1
Holding force
[N]
F3
Clamping force
[N]
PASSKG
suitable plastic handle
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
A3
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
M
clamping spindles
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0063.0100
K0063.0100
2
80
190
60
100
80
850
650
K0100.16
14
29
7
0
17.5
28
44
9.5
4.8
122
66
24.5
36
M 5 x 35
0.1421
Yes
4059245034710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0063.0200
K0063.0200
2
105
175
70
95
100
1600
1150
K0100.22
19
35
8
0
25.0
41
64
12.7
5.5
170
77
27.0
44
M 6 x 50
0.2887
Yes
4059245034727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0063.0300
K0063.0300
1
105
160
65
90
130
3000
1150
K0100.28
35
51
8
16
35.0
51
81
21.5
6.8
235
116
58.0
51
M 8 x 60
0.5834
Yes
4059245034734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0063 - Toggle clamps vertical with angled foot and fixed clamping spindle
KIPP
27.05.2024
Modèle 58143/58145 - 2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.03.2024
K0062 - Toggle clamps vertical with angled foot and adjustable clamping spi...
KIPP USA
05.06.2024
STC-HA - Horizontal toogle clamp with open arm and angled base plate
Bessey
20.10.2020
N Series - Fire Protection Nozzles
BETE
04.05.2021
AP-42, AP-122, AP-283 - Single Acting Air Presses
IMI Bimba Products
21.06.2024
BALL VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
Modèle 58148 - 2 pieces ball valve for compressed air with pressure relief ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
A.4MACBSMBC - MACON MALE / SQUARE FLANGE BALL VALVES Stainless steel 304 or...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청