피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0056 - Toggle clamps vertical with straight foot and fixed clamping spindle
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05705.prj},{NB=K0056.0250_(GESCHLOSSEN)},{OH1=95},{OH2=125},{OHOA=160},{OG1=70},{OG2=85},{OGOA=100},{F=190},{F1=2500},{F3=1150},{A=19.0},{A1=35},{A2=8.0},{B=12},{B1=6},{B2=26},{B3=6},{C=37},{C1=21.5},{C2=7.0},{D=7.1},{H=190},{L=87},{L1=45},{GEW=0.4128},{EAN=4059245034376},{NDM=8},{ST=1.25},{XA=60},{XB=13.00},{XC=4.00},{XD=93.400},{S=13.000},{XE=60},{XF=5.30},{XG=13.00},{BESTKIPP=K0056.0250},{PASSKG=K0100.28},{M=M 8 x 60},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS='GESCHLOSSEN','Haltearm geschlossen','POSITION_1','Anschlagstift Position 1','POSITION_2','Anschlagstift Position 2','OHNE_ANSCHLAG','ohne Anschlag'},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
OH1
opening angle of holding arm, position 1
[°]
OH2
opening angle of holding arm, position 2
[°]
OHOA
opening angle of holding arm without stop
[°]
OG1
opening angle of handle, position 1
[°]
OG2
opening angle of handle, position 2
[°]
OGOA
opening angle of handle without stop
[°]
F
hand force
[N]
F1
Holding force
[N]
F3
Clamping force
[N]
PASSKG
suitable plastic handle
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
C2
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
clamping spindles
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0056.0150
K0056.0150
95
0
185
75
0
110
120
1500
900
K0100.19
12.7
27
7.0
12
6
24
28
11.0
5.4
5.1
135
60
26
M 6 x 50
0.1949
Yes
82057000
4059245034369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0056.0250
K0056.0250
95
125
160
70
85
100
190
2500
1150
K0100.28
19.0
35
8.0
12
6
26
37
21.5
7.0
7.1
190
87
45
M 8 x 60
0.4128
Yes
82057000
4059245034376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0056.0350
K0056.0350
90
120
180
70
80
110
230
3500
1650
K0100.30
32.0
50
9.0
16
8
33
52
25.5
9.6
8.3
240
124
65
M 10 x 80
0.8623
Yes
82057000
4059245034383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0056.0450
K0056.0450
90
125
180
70
85
110
260
4500
1650
K0100.34
32.0
53
10.0
20
10
42
57
30.0
8.7
8.7
246
136
74
M 12 x 100
1.3220
Yes
82057000
4059245034390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0056.0550
K0056.0550
90
120
180
65
80
110
290
5500
1900
K0100.35
51.0
76
12.5
20
10
41
101
38.0
12.7
12.3
345
197
108
M 16 x 150
2.4400
Yes
82057000
4059245034406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청