피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0014 - Hook clamps ground Form A/B/C
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Hook clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/sapannhaken/04372.prj},{NB=K0014.216040},{D=32},{D1=36},{H=101},{H1=75.0},{H2=39.0},{H3=15},{H4=15.0},{H5=15},{B=22},{L=0},{R=40},{ANZM=166.6},{F=37.9},{GEW=0.5166},{EAN=4059245031009},{D3L=85.000},{D3SW=14.000},{D3D=24.000},{KUT=160.000},{NDM=16},{ST=2.00},{NDM1=0},{ST1=0.00},{XA=19.000},{XB=25.000},{XE=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XF=0.000},{BESTKIPP=K0014.216040},{FORM=B},{D2=-},{SCHR=M 16 x 85},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
threaded hole
ⁿ/ₐ
H
total height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
max. clamping range
[mm]
B
width of cone point
[mm]
L
Distance of threaded hole
[mm]
R
Radius of cone point
[mm]
SCHR
Socket Head Screw to DIN 912
ⁿ/ₐ
ANZM
tightening torque
[max. Nm]
F
Clamping force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0014.110030
K0014.110030
A
20
25
-
75
54.0
30.0
9
10.0
12
12
0
30
M 10 x 65
37.2
13.0
0.1665
Yes
84662080
4059245030927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.110040
K0014.110040
A
20
25
-
75
54.0
30.0
9
10.0
12
12
0
40
M 10 x 65
31.4
9.8
0.1791
Yes
84662080
4059245030934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208020
K0014.208020
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
20
M 8 x 50
37.2
13.6
0.0925
Yes
84662080
4059245030941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208025
K0014.208025
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
25
M 8 x 50
32.3
10.9
0.0979
Yes
84662080
4059245030958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208030
K0014.208030
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
30
M 8 x 50
29.4
9.0
0.1067
Yes
84662080
4059245030965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212040
K0014.212040
B
25
32
-
92
66.0
39.0
11
12.0
15
18
0
40
M 12 x 80
58.8
17.5
0.3064
Yes
84662080
4059245030972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212050
K0014.212050
B
25
32
-
92
68.0
39.0
11
12.0
15
18
0
50
M 12 x 80
49.0
14.0
0.3753
Yes
84662080
4059245030989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212060
K0014.212060
B
25
32
-
92
68.0
39.0
11
12.0
15
18
0
60
M 12 x 80
45.1
11.6
0.4078
Yes
84662080
4059245030996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216040
K0014.216040
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
40
M 16 x 85
166.6
37.9
0.5166
Yes
84662080
4059245031009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216050
K0014.216050
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
50
M 16 x 85
147.0
30.4
0.5704
Yes
84662080
4059245031016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216060
K0014.216060
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
60
M 16 x 85
127.4
25.2
0.6273
Yes
84662080
4059245031023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312140
K0014.312140
C
25
32
M 12
92
66.0
39.0
11
10.0
15
18
31
40
M 12 x 80
58.8
22.6
0.2992
Yes
84662080
4059245031030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312150
K0014.312150
C
25
32
M 12
92
68.0
39.0
11
13.0
15
18
38
50
M 12 x 80
49.0
18.5
0.3617
Yes
84662080
4059245031047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312160
K0014.312160
C
25
32
M 12
92
68.0
39.0
11
13.0
15
18
46
60
M 12 x 80
45.1
15.2
0.3995
Yes
84662080
4059245031054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.316150
K0014.316150
C
32
36
M 12
101
75.0
39.0
15
16.0
15
22
38
50
M 16 x 85
147.0
38.0
0.5690
Yes
84662080
4059245031061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.316160
K0014.316160
C
32
36
M 12
101
75.0
39.0
15
16.0
15
22
46
60
M 16 x 85
127.4
33.0
0.6060
Yes
84662080
4059245031078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.404118
K0014.404118
D
10
14
M 04
37
24.5
14.5
0
7.5
3
8
14
18
M 04 x 30
2.7
2.0
0.0230
Yes
84662080
4059245537013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.406122
K0014.406122
D
12
16
M 05
44
30.5
17.5
0
9.5
4
10
17
22
M 06 x 35
7.0
3.5
0.0410
Yes
84662080
4059245537020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0017 - Hook clamp holders
KIPP
03.06.2024
K0016 - Hook clamps with mounting bracket
KIPP
03.06.2024
K0727 - Crank handles aluminium
KIPP
27.05.2024
K0282 - Self-aligning pads
KIPP
27.05.2024
K0018 - Riser cylinders
KIPP
03.06.2024
K1169 - Machinable jaws rectangular
KIPP
27.05.2024
K0012 - Hook clamps
KIPP
03.06.2024
K0851 - Hook Holders
KIPP
03.06.2024
K1113 - Quarter-turn lock, long version
KIPP
27.05.2024
K0649 - Wedge clamps machinable
KIPP
03.06.2024
K0012 - Hook clamps with protective insert
KIPP
03.06.2024
K1200 - Stop screws
KIPP
27.05.2024
K0082 - Toggle clamps latch vertical with catch plate
KIPP
27.05.2024
K1124 - Indexing plungers with T-grip
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청