피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
JSW-8 Fasteners & Hardware Fasteners Nuts Lock Nuts - Nut Lock Flange Spinner-Grip
Essentra Components
Fasteners
Nuts
Lock & Flange Nuts
Lock & Flange Nuts - Metal with Flange
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k05000000/l3_k05070000/p090280/jsw-8.prj},{NB=JSW-12},{PN=JSW-12},{AMERSID=1150300},{APACID=-},{EMEAID=-},{FINISH=Plain Finish},{THREAD=M16 x 2.00},{A=24},{B=38.0},{C=17.2},{MINORDIAMETERSK=13.835},{MAJORDIAMETERSK=16},{FLANGEHEIGHTSKE=2.4},{D4HELIXSPIRAL0=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread Size
ⁿ/ₐ
A
A Width Across Flats
[mm]
B
B Flange Diameter
[mm]
C
C Height
[mm]
JSW-8
JSW-8
1150319
-
-
Plain Finish
M6 x 1.00
10
15.1
6.0
JSW-9
JSW-9
1150320
-
-
Plain Finish
M8 x 1.25
13
19.0
8.8
JSW-10
JSW-10
1150298
-
-
Plain Finish
M10 x 1.50
15
24.1
10.0
JSW-11
JSW-11
1150299
-
-
Plain Finish
M12 x 1.75
19
25.5
11.6
JSW-12
JSW-12
1150300
-
-
Plain Finish
M16 x 2.00
24
38.0
17.2
JSW-20
JSW-20
1150309
-
-
Zinc Plated
M6 x 1.00
10
15.1
6.0
JSW-21
JSW-21
1150310
-
-
Zinc Plated
M8 x 1.25
13
19.0
8.8
JSW-22
JSW-22
1150311
-
-
Zinc Plated
M10 x 1.50
15
24.1
10.0
JSW-23
JSW-23
1150312
-
-
Zinc Plated
M12 x 1.75
19
25.5
11.6
JSW-24
JSW-24
1150313
-
-
Zinc Plated
M16 x 2.00
24
38.0
17.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62102 - Hexagon head screw half thread - DIN 931 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
ROC-NIN-046 - Lock & Flange Nuts - Metal with Nylon Insert
Essentra Components
23.07.2014
HEICO-LOCK® Wedge Lock Nuts Steel (flZnnc) Strength Class 10
HEICO GROUP
27.04.2023
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Fabory
13.02.2023
Hexagon Bolt SKT ss - Hexagon Bolt SKT ss
Sikla
27.06.2024
B0438 - Bolt with groove for circlip suitable for clevis joints
Blohm
03.06.2024
N0081210 - E-Lock Nut (S45C)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
MLT/A - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
Lock Nut
TAIYO
14.06.2023
ROC-2705-029 - Lock & Flange Nuts - Metal with Flange
Essentra Components
23.07.2014
Flang Nut - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
ROC-2803-004 - Standard Hex Nuts - Metal
Essentra Components
23.07.2014
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, flange nut backlash Adjustable SEF, thr...
Ketten Fuchs
27.06.2022
Jam Nut - Bimba Nut for Alignment Couplers
IMI Bimba Products
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청