您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
português
English
QA認證資訊
目錄: Royme
Created: 08.11.2022
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
JBI - BALL CAGE
Royme
DIE GUIDING
04 BALL CAGES
Powered by
CAD模型選擇
{royme/die_guiding/04_ball_cages/ball_cage_jbi.prj},{NB=JBI.30x40},{D1=30},{D2=38},{L1=3.95},{L=40},{LX=40,45,50,56,71,75,80,95,105,120,140,160},{MAT=Brass/DIN 5401},{DB=2.2},{LB=4.0},{NR=18},{LBB=6.410},{CH=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
JBI.12x40
JBI.12x40
12
16
2.20
Brass/DIN 5401
JBI.18x45
JBI.18x45
18
24
2.90
Brass/DIN 5401
JBI.19x45
JBI.19x45
19
25
2.90
Brass/DIN 5401
JBI.20x45
JBI.20x45
20
26
2.90
Brass/DIN 5401
JBI.24x40
JBI.24x40
24
30
3.20
Brass/DIN 5401
JBI.25x40
JBI.25x40
25
31
3.20
Brass/DIN 5401
JBI.30x40
JBI.30x40
30
38
3.95
Brass/DIN 5401
JBI.32x40
JBI.32x40
32
40
3.95
Brass/DIN 5401
JBI.38x45
JBI.38x45
38
46
3.95
Brass/DIN 5401
JBI.40x45
JBI.40x45
40
48
3.95
Brass/DIN 5401
JBI.48x50
JBI.48x50
48
56
4.25
Brass/DIN 5401
JBI.50x50
JBI.50x50
50
58
4.25
Brass/DIN 5401
JBI.60x95
JBI.60x95
60
68
4.75
Brass/DIN 5401
JBI.63x95
JBI.63x95
63
71
4.75
Brass/DIN 5401
JBI.80x120
JBI.80x120
80
92
6.15
Brass/DIN 5401
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求