피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Roller chains standard simplex DIN 8188
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard DIN 8188
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_din_8188/simplex_chains_bea_asa_asmtab.prj},{NB=I00242},{NAME=Roller chain standard simplex 12 A-1 (3/4\"x1/2\")},{ISO=60-1},{CNSORDERNO=I00242},{P=19.050},{PI=3/4''},{B1=12.70},{D2=5.94},{D1=11.91},{A2=26.9},{G=18.08},{CMIN=31.8},{CMED=41.7},{KG=1.52},{PPATH=simplex_chains_bea_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=620060000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
ⁿ/ₐ
CMED
Average breaking load
ⁿ/ₐ
KG
q ?
[kg/m]
I00239
Bush chain standard simpl...
35-1
I00239
9.525
3/8''
4.77
3.58
5.08
13.2
9.05
7.8
10.1
0.34
I00240
Roller chain standard sim...
40-1
I00240
12.700
1/2''
7.95
3.96
7.92
17.8
12.07
14.1
18.8
0.63
I00241
Roller chain standard sim...
50-1
I00241
15.875
5/8''
9.53
5.08
10.16
21.8
15.09
22.2
30.4
1.04
I00242
Roller chain standard sim...
60-1
I00242
19.050
3/4''
12.70
5.94
11.91
26.9
18.08
31.8
41.7
1.52
F31800
Roller chain standard sim...
80-1
F31800
25.400
1''
15.88
7.92
15.88
33.5
24.13
56.7
72.6
2.58
I00244
Roller chain standard sim...
100-1
I00244
31.750
1''1/4
19.05
9.53
19.05
41.1
30.18
88.5
110.4
3.85
I00245
Roller chain standard sim...
120-1
I00245
38.100
1''1/2
25.40
11.10
22.23
50.8
36.20
127.0
144.6
5.61
I00246
Roller chain standard sim...
140-1
I00246
44.450
1''3/4
25.40
12.70
25.40
54.9
42.24
172.4
190.8
7.24
I00247
Roller chain standard sim...
160-1
I00247
50.800
2''
31.75
14.27
28.58
65.5
48.26
226.8
253.4
9.91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PCS50H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 12.7mm (DIN08B-1) , Roll...
HPC
03.08.2023
Roller chains simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Roller chains standard simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Roller chains standard with attachments K2/02 simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Simplex chains Bea ASA - Roller chains american standard - DIN 8188 - ANSI ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Roller Chain BS / DIN
KANA (Katayama Chain)
12.09.2023
Roller chains with straight plates simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Simplex chains SRC ISO - Roller chains european standard ''Saturn'' - DIN 8...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DIN ISO 606-E-RK-ST - Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (formerly DIN...
MÄDLER
26.04.2024
Connecting links standard simplex DIN 8188
Haberkorn
22.02.2022
B31S-14MP - Reducer Concentric
Alfa Laval
09.11.2021
Hollow pin bush chains standard simplex
Haberkorn
21.02.2022
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8188-1, ISO 606-1982 Americ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청