您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HXSM - 六方型形支柱用夹子固定块-上面螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/hxsm_asmtab.prj},{NB=HXSM13},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Electroless Nickel Plating},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{B=13},{P=13},{P1=18},{B1=32},{C=16},{F=5},{G=11.5},{C1=15.0},{T=6},{S1=23},{DD=4.5},{M=M4},{LL=9},{LL1=15},{S=12},{M1=M5},{A=30.5},{PPATH=hxsb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
B
[mm]
P
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C1
[mm]
T
[mm]
S1
[mm]
DD
d
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
S
[mm]
M1
M1 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
A
[mm]
HXSM10
HXSM10
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
10
11
25
12
5
11.0
11.5
6
18
3.5
M3
6
12
M4
27.0
HXSM12
HXSM12
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
12
13
32
16
5
12.0
13.9
6
22
4.5
M4
9
12
M4
30.0
HXSM13
HXSM13
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
13
13
32
16
5
11.5
15.0
6
23
4.5
M4
9
12
M5
30.5
HXSM14
HXSM14
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
14
17
32
16
8
18.0
16.2
6
24
4.5
M4
9
12
M5
38.0
HXSM17
HXSM17
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
17
20
38
22
8
19.5
19.6
9
28
5.5
M5
11
16
M6
45.5
HXSM19
HXSM19
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
19
20
38
22
8
18.5
21.9
9
29
5.5
M5
11
16
M6
46.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求