피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
SKINTOP-M (red. metric) - Cable gland brass with reduced sealing employment, metric connecting thread
Hugro
Cable Glands, metallic
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/skintop_m_153_00_m_1.prj},{NB=HUGRO 153.3215-(7)},{ATN=53112140},{ARTNR=153.3215},{G=M32x1.5},{FMIN=7.0},{FMAX=15.0},{F=7},{NDR=32.0},{P=1.5},{SW=36},{A=39.6},{C=45.5},{GL=9.0},{E=19.0},{HH=3.0},{J=5.5},{K=5.0},{L=33.0},{N=11.0},{ODICHTRING=28x2},{MATERIAL=Messing vernickelt},{RS=2.000},{DX=30.000},{ZTN=74199990},{GPS=0.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
H
[mm]
GL
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ZTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 153.1505
153.1505
M12x1.5
1.0
5.0
16
22.0
6.5
Brass, nickel-plated
74199990
0.016
HUGRO 153.1707
153.1707
M16x1.5
2.0
7.0
20
26.0
7.0
Brass, nickel-plated
74199990
0.030
HUGRO 153.2010
153.2010
M20x1.5
5.0
10.0
24
29.0
8.0
Brass, nickel-plated
74199990
0.038
HUGRO 153.2513
153.2513
M25x1.5
6.0
13.0
29
30.5
8.0
Brass, nickel-plated
74199990
0.060
HUGRO 153.3215
153.3215
M32x1.5
7.0
15.0
36
36.5
9.0
Brass, nickel-plated
74199990
0.100
HUGRO 153.4023
153.4023
M40x1.5
15.0
23.0
45
39.0
9.0
Brass, nickel-plated
74199990
0.166
HUGRO 153.5029
153.5029
M50x1.5
22.0
29.0
54
45.5
10.0
Brass, nickel-plated
74199990
0.240
HUGRO 153.6339
153.6339
M63x1.5
28.0
39.0
67
52.0
15.0
Brass, nickel-plated
74199990
0.410
HUGRO 153.7463
153.7463
M75x1.5
53.0
63.0
95
91.0
15.0
Brass, nickel-plated
74199990
1.221
HUGRO 153.9R88
153.9R88
M110x2
76.0
88.0
135
129.0
25.0
Brass, nickel-plated
74199990
3.570
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청