피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Uni-Dicht (Pg) - Cable glade with Pg thread
Hugro
Cable Glands, metallic
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/uni_dicht_pg_103_00.prj},{NB=HUGRO 103.1611-(7)},{IDNR=},{ARTNR=103.1611},{G=Pg 16},{NDM=22.500},{P=1.410},{KD=7},{SW=24},{H=20},{GL=6.5},{KD1=7.0-10.5},{ZTN=74199990},{GPS=0.041}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
H
Length
[mm]
GL
[mm]
ZTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 103.0707
103.0707
Pg 7
14
19
5.0
74199990
0.015
HUGRO 103.0907
103.0907
Pg 9
17
19
6.0
74199990
0.017
HUGRO 103.0908
103.0908
Pg 9
17
19
6.0
74199990
0.017
HUGRO 103.0910
103.0910
Pg 9
17
19
6.0
74199990
0.017
HUGRO 103.1107
103.1107
Pg 11
20
20
6.0
74199990
0.026
HUGRO 103.1108
103.1108
Pg 11
20
20
6.0
74199990
0.026
HUGRO 103.1110
103.1110
Pg 11
20
20
6.0
74199990
0.026
HUGRO 103.1111
103.1111
Pg 11
20
20
6.0
74199990
0.026
HUGRO 103.1307
103.1307
Pg 13.5
22
20
6.5
74199990
0.028
HUGRO 103.1308
103.1308
Pg 13.5
22
20
6.5
74199990
0.028
HUGRO 103.1310
103.1310
Pg 13.5
22
20
6.5
74199990
0.028
HUGRO 103.1311
103.1311
Pg 13.5
22
20
6.5
74199990
0.028
HUGRO 103.1313
103.1313
Pg 13.5
22
20
6.5
74199990
0.028
HUGRO 103.1607
103.1607
Pg 16
24
20
6.5
74199990
0.041
HUGRO 103.1608
103.1608
Pg 16
24
20
6.5
74199990
0.041
HUGRO 103.1610
103.1610
Pg 16
24
20
6.5
74199990
0.041
HUGRO 103.1611
103.1611
Pg 16
24
20
6.5
74199990
0.041
HUGRO 103.1613
103.1613
Pg 16
24
20
6.5
74199990
0.041
HUGRO 103.1616
103.1616
Pg 16
24
20
6.5
74199990
0.041
HUGRO 103.2111
103.2111
Pg 21
30
25
7.0
74199990
0.061
HUGRO 103.2113
103.2113
Pg 21
30
25
7.0
74199990
0.061
HUGRO 103.2116
103.2116
Pg 21
30
25
7.0
74199990
0.061
HUGRO 103.2118
103.2118
Pg 21
30
25
7.0
74199990
0.061
HUGRO 103.2121
103.2121
Pg 21
30
25
7.0
74199990
0.061
HUGRO 103.2916
103.2916
Pg 29
40
27
8.0
74199990
0.116
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EXIOS - Ex e Armoured Cable Gland for all, Ex d, bright brass NPT
Hugro
23.12.2021
Uni-Dicht (erweitert Pg) - Cable gland brass with extended clamping range, ...
Hugro
23.12.2021
Progress-M (PG/metric) - Cable gland brass with PG and metric connecting th...
Hugro
23.12.2021
WAZU-M - Cable Glands brass, nickel-plated
Hugro
23.12.2021
Uni-Dicht/ MF (metric) - Cable gland brass with several executions with met...
Hugro
23.12.2021
SKINTOP-M (red. long metr.) - Cable gland brass with reduced sealing employ...
Hugro
23.12.2021
Uni-Dicht/ MF (PG) - Cable gland brass with several executions with PG conn...
Hugro
23.12.2021
Progress-M/ HT - Cable gland brass for high temperatures with PG and metric...
Hugro
23.12.2021
PB - Bolt Type
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Aluminum (A2017)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
PF - Bolt Type
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
LC - Push Pull Type
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SC- Nickel Chrome plating (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청