피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
MET - Plain METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
Linear components
Rotary motion
Bushings
METAFRAM® self-lubricating bushes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/bushing/metafram/met.prj},{NB=hpc_MET20-25-25},{A=20},{D=25},{L=25},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
(F7/F8)
[mm]
D
(s7/s8)
[mm]
L
[mm]
HPC - MET2-5-2
MET2-5-2
2
5
2
HPC - MET2-5-3
MET2-5-3
2
5
3
HPC - MET3-6-4
MET3-6-4
3
6
4
HPC - MET3-6-10
MET3-6-10
3
6
10
HPC - MET4-7-4
MET4-7-4
4
7
4
HPC - MET4-7-8
MET4-7-8
4
7
8
HPC - MET4-7-12
MET4-7-12
4
7
12
HPC - MET4-8-4
MET4-8-4
4
8
4
HPC - MET4-8-8
MET4-8-8
4
8
8
HPC - MET4-8-12
MET4-8-12
4
8
12
HPC - MET5-8-5
MET5-8-5
5
8
5
HPC - MET5-8-8
MET5-8-8
5
8
8
HPC - MET5-8-10
MET5-8-10
5
8
10
HPC - MET5-8-12
MET5-8-12
5
8
12
HPC - MET5-8-16
MET5-8-16
5
8
16
HPC - MET5-9-4
MET5-9-4
5
9
4
HPC - MET5-9-5
MET5-9-5
5
9
5
HPC - MET5-9-8
MET5-9-8
5
9
8
HPC - MET6-9-6
MET6-9-6
6
9
6
HPC - MET6-9-10
MET6-9-10
6
9
10
HPC - MET6-9-12
MET6-9-12
6
9
12
HPC - MET6-9-16
MET6-9-16
6
9
16
HPC - MET6-10-6
MET6-10-6
6
10
6
HPC - MET6-10-10
MET6-10-10
6
10
10
HPC - MET6-10-12
MET6-10-12
6
10
12
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
METC - Flanged METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
17.02.2022
HSS - Shoulder screw - ISO 7379 - Hardened steel Class 12.9
HPC
03.08.2023
T 2.5 - T type belt - Polyurethane with steel reinforcements - T2.5 Pitch -...
HPC
17.02.2022
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
03.08.2023
JSM - Plain polymer bushes iglidur®J
HPC
17.02.2022
JFM - Flanged polymer bushes iglidur®J
HPC
17.02.2022
AFM - Flanged polymer bushes iIglidur®A200
HPC
17.02.2022
SLB - Index bolt - Steel - Pull to unlock. Simplified drawing
HPC
03.08.2023
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
CY-S - Internal circlip - DIN 472 - Bore snap ring
HPC
03.08.2023
SHS - Shoulder screw stainless steel 303 - Stainless steel 550N/mm² - Simpl...
HPC
03.08.2023
G/PG 1.5 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 1.5
HPC
17.02.2022
HTD8M-20 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 20m...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청