피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
Module 1,5 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 1.50 , Serie Economy range
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 1.5 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/150/module_1_5.prj},{NB=hpc_G1.5-40/ECO_S},{DET=S},{Z=40},{P=60.0},{D=63.0},{M=40},{A=12},{MAS=0.480},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
Ø Primitive
[mm]
D
Ø Exterior
[mm]
M
Ø Boss
[mm]
A
Ø Pre-bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G1.5-12/ECO
G1.5-12/ECO
12
18.0
21.0
14
8
0.040
HPC - G1.5-13/ECO
G1.5-13/ECO
13
19.5
22.5
14
8
0.050
HPC - G1.5-14/ECO
G1.5-14/ECO
14
21.0
24.0
17
8
0.060
HPC - G1.5-15/ECO
G1.5-15/ECO
15
22.5
25.5
18
8
0.070
HPC - G1.5-16/ECO
G1.5-16/ECO
16
24.0
27.0
20
8
0.080
HPC - G1.5-17/ECO
G1.5-17/ECO
17
25.5
28.5
20
8
0.090
HPC - G1.5-18/ECO
G1.5-18/ECO
18
27.0
30.0
20
8
0.100
HPC - G1.5-19/ECO
G1.5-19/ECO
19
28.5
31.5
20
8
0.100
HPC - G1.5-20/ECO
G1.5-20/ECO
20
30.0
33.0
25
8
0.130
HPC - G1.5-21/ECO
G1.5-21/ECO
21
31.5
34.5
25
10
0.130
HPC - G1.5-22/ECO
G1.5-22/ECO
22
33.0
36.0
25
10
0.140
HPC - G1.5-23/ECO
G1.5-23/ECO
23
34.5
37.5
25
10
0.160
HPC - G1.5-24/ECO
G1.5-24/ECO
24
36.0
39.0
25
10
0.170
HPC - G1.5-25/ECO
G1.5-25/ECO
25
37.5
40.5
25
10
0.180
HPC - G1.5-26/ECO
G1.5-26/ECO
26
39.0
42.0
30
12
0.200
HPC - G1.5-27/ECO
G1.5-27/ECO
27
40.5
43.5
30
12
0.220
HPC - G1.5-28/ECO
G1.5-28/ECO
28
42.0
45.0
30
12
0.230
HPC - G1.5-29/ECO
G1.5-29/ECO
29
43.5
46.5
30
12
0.240
HPC - G1.5-30/ECO
G1.5-30/ECO
30
45.0
48.0
30
12
0.260
HPC - G1.5-31/ECO
G1.5-31/ECO
31
46.5
49.5
35
12
0.300
HPC - G1.5-32/ECO
G1.5-32/ECO
32
48.0
51.0
35
12
0.310
HPC - G1.5-33/ECO
G1.5-33/ECO
33
49.5
52.5
35
12
0.330
HPC - G1.5-34/ECO
G1.5-34/ECO
34
51.0
54.0
35
12
0.340
HPC - G1.5-35/ECO
G1.5-35/ECO
35
52.5
55.5
35
12
0.360
HPC - G1.5-36/ECO
G1.5-36/ECO
36
54.0
57.0
35
12
0.370
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청