您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HOBU, HOBUM - 铝管道软管用配管零件 - 面板安装型
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hobu.prj},{NB=HOBUM75},{MAT=HOBUM},{ND=75},{D=75.0},{L1=40},{L2=100},{D1=111.0},{PCD=94.0},{DD1=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ND
孔规格/公称直径
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
HOBUM38
HOBUM38
HOBUM
丙烯烤漆
38
38.0
40
100
66.0
52.0
6.6
1.2
HOBUM50
HOBUM50
HOBUM
丙烯烤漆
50
48.6
40
100
79.0
65.0
6.6
1.5
HOBUM65
HOBUM65
HOBUM
丙烯烤漆
65
63.5
40
100
91.5
77.5
6.6
1.6
HOBUM75
HOBUM75
HOBUM
丙烯烤漆
75
75.0
40
100
111.0
94.0
9.0
2.0
HOBUM100
HOBUM100
HOBUM
丙烯烤漆
100
98.0
50
100
136.0
119.0
9.0
2.0
HOBUM113
HOBUM113
HOBUM
丙烯烤漆
113
112.0
50
100
152.0
134.0
9.0
2.0
HOBUM125
HOBUM125
HOBUM
丙烯烤漆
125
124.0
50
100
168.0
148.0
9.0
2.0
HOBUM150
HOBUM150
HOBUM
丙烯烤漆
150
149.0
50
100
193.0
173.0
9.0
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求