피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
HM250 - Hydraulic cylinder, double acting, HM250 serie. Operating pressure 250 bar. Bore 25 to 100 mm. Seals Iso. Stroke on request
HPS International
CYLINDERS
ROUND CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/round_cylinders/hm250.prj},{NB=HM250 40 MX9 EM N L1 S 40 SP F0 0 0_0_0_0_},{BORE=40},{MM=22},{A=65},{B=65},{EX1=8},{F=50},{G=25},{H=9},{M1X=52},{NX=16.662},{RS=32},{RQ=29.0},{T=12},{U=35},{V=61},{X=25},{Y=18},{Z=82},{L1A=120},{L2A=173},{L3A=147},{L4A=147},{L1B=122},{L2B=175},{L3B=149},{L4B=149},{L1C=152},{L2C=205},{L3C=179},{L4C=179},{L1D=125},{L2D=178},{L3D=151},{L4D=151},{L1E=157},{L2E=210},{L3E=183},{L4E=183},{SM1=40},{SM2=40},{SM3=70},{SM4=80},{C1=38},{C2=100},{C3=120},{C4=20},{C5=62},{D1=54},{D2=14},{D3=17},{D4=12},{D5=20},{E1=70},{E2=85},{E3=16},{E4=21},{I1=16},{I2=62},{J1=16},{J2=32},{J3=30},{P1=13},{M=MX9},{RE=EM},{SQ=N},{OM=L1},{ROD=S},{STROKE=40},{POS=0},{MS2OPTP=SP},{OF=F0},{OPT2=},{XV=0},{DI=},{XW=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference number
ⁿ/ₐ
BORE
Ø Bore
[mm]
MM
Ø Rod
[mm]
A
Ø A
[mm]
B
Ø B
[mm]
C
[mm]
D
Ø D
[mm]
E
[mm]
EX
For MX9
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q1
[mm]
RS
[mm]
RQ
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
STROKEMINI
Stroke mini
[mm]
HM250 25 MX9 EM N L1 S 35...
HM250 25 MX9 EM N L1 S 35...
25
16
45
45
24
35
48
M6
25
41
20
8
11
11
98
M38X150
1/4" Gaz
10
12
25
22.5
8
24
46
20
11
57
35
HM250 32 MX9 EM N L1 S 45...
HM250 32 MX9 EM N L1 S 45...
32
18
52
52
31
42
62
M6
25
44
25
8
14
14
110
M42X150
3/4" Gaz
13
15
30
26.0
10
30
49
20
15
68
45
HM250 40 MX9 EM N L1 S 40...
HM250 40 MX9 EM N L1 S 40...
40
22
65
65
38
54
70
M8
30
50
25
9
16
16
120
M52X200
3/4" Gaz
13
17
32
29.0
12
35
61
25
18
82
40
HM250 50 MX9 EM N L1 S 45...
HM250 50 MX9 EM N L1 S 45...
50
28
80
72
50
67
80
M8
40
53
30
11
20
20
138
M60X200
1/2" Gaz
20
18
35
36.0
18
40
70
25
20
95
45
HM250 63 MX9 EM N L1 S 40...
HM250 63 MX9 EM N L1 S 40...
63
36
100
90
60
80
96
M10
50
70
30
11
25
25
154
M76X200
1/2" Gaz
15
20
48
45.0
25
50
85
30
20
123
40
HM250 80 MX9 EM N L1 S 60...
HM250 80 MX9 EM N L1 S 60...
80
45
125
115
74
102
115
M16
60
85
30
12
35
35
177
M92X200
1/2" Gaz
20
32
60
57.5
30
60
100
30
25
150
60
HM250 100 MX9 EM N L1 S 6...
HM250 100 MX9 EM N L1 S 6...
100
56
150
138
98
130
125
M16
80
92
30
12
40
35
189
M110X300
1/2" Gaz
20
32
70
69.0
35
70
125
40
25
175
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청