피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HFT51 52 56 57 - Aluminum alloy butterfly hinge, flat type, left side pull type, right side pull type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hft51_52_56_57_asmtab.prj},{NB=HFT52-75},{CODE=HFT52},{TYPE=px·zcbcx},{MAT=SPCC},{SUR=Galvanized},{SP=75},{A=38},{B=75},{A1=24},{B1=30},{DD1=4.0},{DD2=8.0},{T=2.0},{KS=6},{WEI=0.06},{LINK=web},{PPATH=hft51_52_56_57/assem/hft51_52_56_57_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
T
[mm]
KS
Number of holes
[N]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFT51-40
HFT51
Flat type
SUS304
-
40
31
40
16
20
3.5
6.9
1.5
4
0.02
HFT51-50
HFT51
Flat type
SUS304
-
50
32
50
21
20
4.0
7.0
1.5
6
0.03
HFT51-64
HFT51
Flat type
SUS304
-
64
36
64
24
24
4.0
7.0
1.5
6
0.04
HFT51-75
HFT51
Flat type
SUS304
-
75
38
75
24
30
4.0
8.0
2.0
6
0.06
HFT52-40
HFT52
Flat type
SPCC
Galvanized
40
31
40
16
20
3.5
6.9
1.5
4
0.02
HFT52-50
HFT52
Flat type
SPCC
Galvanized
50
32
50
21
20
4.0
7.0
1.5
6
0.03
HFT52-64
HFT52
Flat type
SPCC
Galvanized
64
36
64
24
24
4.0
7.0
1.5
6
0.04
HFT52-75
HFT52
Flat type
SPCC
Galvanized
75
38
75
24
30
4.0
8.0
2.0
6
0.06
HFT56-40
HFT56
Flat type
SUS304
-
40
31
40
16
20
3.5
6.9
1.5
4
0.02
HFT56-50
HFT56
Flat type
SUS304
-
50
32
50
21
20
4.0
7.0
1.5
6
0.03
HFT56-64
HFT56
Flat type
SUS304
-
64
36
64
24
24
4.0
7.0
1.5
6
0.04
HFT56-75
HFT56
Flat type
SUS304
-
75
38
75
24
30
4.0
8.0
2.0
6
0.06
HFT57-40
HFT57
Flat type
SPCC
Galvanized
40
31
40
16
20
3.5
6.9
1.5
4
0.02
HFT57-50
HFT57
Flat type
SPCC
Galvanized
50
32
50
21
20
4.0
7.0
1.5
6
0.03
HFT57-64
HFT57
Flat type
SPCC
Galvanized
64
36
64
24
24
4.0
7.0
1.5
6
0.04
HFT57-75
HFT57
Flat type
SPCC
Galvanized
75
38
75
24
30
4.0
8.0
2.0
6
0.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청