피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-LOCK® HLS (large) Stainless Steel A4 1.4547 (SMO254)
HEICO GROUP
HEICO-LOCK® Wedge Locking Systems Funktion according to DIN 25201-4
HEICO-LOCK® Wedge Lock Washers Function acc. to DIN 25201-4
HEICO-LOCK® Wedge Lock Washers Metric Sizes
HEICO-LOCK® Wedge Lock Washers Type: HLS Standard bearing surface
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_lock/hl_hls_hlb/metrisch/hls/hls_xsmo254_asmtab.prj},{NB=220041760},{CNSORDERNO=220041760},{X1=19.5},{X2=13.0},{X3=2.2},{X4=16},{X5=47},{X6=1.0},{X7=0.75},{CNSMASSEXACT=3.20},{VERS=11},{CNSORDERNOOLD=220125041195113},{ARTBEZ=HLS-12SMO254},{UNC=-},{REF2=HLS-12SMO254},{X=12},{INDEX=00},{DATUM=11.02.14},{X1TOL=±0,3},{X2TOL=±0,2},{X3TOL=±0,4},{X8=-},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/hl-fasteningsystems-20s-d_01-2023-rz.pdf},{INFOPATHCZ=https://www.heico-group.com/cs/heico-lock/vyrobky/klinove-samojistne-podlozky/?file=files/hc/pdf/pdf_cz/hl-fasteningsystems-16s-cz_012023_web.pdf&cid=9055}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
X1
External diameter
[mm]
X2
Internal diameter
[mm]
X3
Thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/1000]
HEICO-LOCK HLS-3SMO254
220041050
HLS-3SMO254
7.0
3.4
1.7
0.36
HEICO-LOCK HLS-3.5SMO254
220035041076113
HLS-3.5SMO254
7.6
3.9
1.7
0.42
HEICO-LOCK HLS-4SMO254
220041100
HLS-4SMO254
7.6
4.4
1.7
0.34
HEICO-LOCK HLS-5SMO254
220041170
HLS-5SMO254
9.0
5.4
1.7
0.48
HEICO-LOCK HLS-6SMO254
220041260
HLS-6SMO254
10.8
6.5
1.7
0.72
HEICO-LOCK HLS-8SMO254
220041410
HLS-8SMO254
13.5
8.6
2.2
1.54
HEICO-LOCK HLS-10SMO254
220041610
HLS-10SMO254
16.6
10.7
2.2
2.38
HEICO-LOCK HLS-11SMO254
220041710
HLS-11SMO254
18.5
11.4
2.2
3.20
HEICO-LOCK HLS-12SMO254
220041760
HLS-12SMO254
19.5
13.0
2.2
3.20
HEICO-LOCK HLS-14SMO254
220041950
HLS-14SMO254
23.0
15.2
3.1
6.12
HEICO-LOCK HLS-16SMO254
220042020
HLS-16SMO254
25.4
17.0
3.1
7.42
HEICO-LOCK HLS-18SMO254
220042140
HLS-18SMO254
29.0
19.5
3.1
9.66
HEICO-LOCK HLS-20SMO254
220042260
HLS-20SMO254
30.7
21.4
3.1
10.28
HEICO-LOCK HLS-22SMO254
220043410
HLS-22SMO254
34.5
23.4
3.1
13.82
HEICO-LOCK HLS-24SMO254
220042430
HLS-24SMO254
39.0
25.3
3.1
17.42
HEICO-LOCK HLS-27SMO254
220042590
HLS-27SMO254
42.0
28.4
5.4
30.69
HEICO-LOCK HLS-30SMO254
220042660
HLS-30SMO254
47.0
31.4
5.4
41.29
HEICO-LOCK HLS-33SMO254
220335041485110
HLS-33SMO254
48.5
34.4
5.4
38.58
HEICO-LOCK HLS-36SMO254
220042790
HLS-36SMO254
55.0
37.4
5.4
58.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Stainless Steel A4 2.4668 (Alloy718)
HEICO GROUP
27.04.2023
HEICO-LOCK® Type: HLS Steel (flZnnc) 1.1191
HEICO GROUP
27.04.2023
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Steel (flZnnc) 1.1191
HEICO GROUP
27.04.2023
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Stainless Steel A4 1.4404 (316L)
HEICO GROUP
27.04.2023
95.WU33 - Clamping Nut with balancing threads
BUNA
06.04.2023
HEICO-LOCK® HLB (large) Steel (flZnnc) 1.1191
HEICO GROUP
27.04.2023
HEICO-LOCK® HLK-Washers Function acc. to DIN 25201-4
HEICO GROUP
27.04.2023
HEICO-LOCK® HLB (large) Stainless Steel A4 1.4547 (SMO254)
HEICO GROUP
27.04.2023
HEICO-LOCK® Type: HLS Stainless Steel A4 1.4547 (SMO254)
HEICO GROUP
27.04.2023
Reference 79910 - Locking disc spring s type - Brown spring steel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
HEICO-LOCK® HLB (large) Stainless Steel A4 2.4668 (Alloy718)
HEICO GROUP
27.04.2023
HEICO-LOCK® Wedge Lock Nuts Steel (flZnnc) Strength Class 10
HEICO GROUP
27.04.2023
BN 20141 - Wedge lock washers adhered in pairs (NORD-LOCK® NLss/NLspss), st...
Bossard Catalog
20.06.2024
HEICO-LOCK® HLB (large) Stainless Steel A4 1.4404 (316L)
HEICO GROUP
27.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청