您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDEKKF,HDPTKF,HDSTKF,HDAGT - 支柱-圆形支柱-一端外螺纹一端内螺纹-带扳手槽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1452-4.prj},{NB=HDPTKF30-60-SC0-M5-N5-G2-H2},{CODE=HDPTKF},{D=30},{L=60.0},{SC=0},{M=5},{MX=5,6,8,10,12,16,20},{N=5},{NX=5,6,8,10,12,16},{G=2},{GX=[2:16/1]},{H=2},{HX=[2:16/1]},{P=24},{V=24},{W=27},{LL=15},{T1=0.8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222310.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
LL
ℓ 1
[mm]
HDEKKF8-20-SC0-M3-N3-G2-H...
HDEKKF
带扳手槽型
S45C
发黑
8
6
6
7
8
HDEKKF10-20-SC0-M3-N3-G2-...
HDEKKF
带扳手槽型
S45C
发黑
10
8
8
8
8
HDEKKF12-25-SC0-M4-N4-G2-...
HDEKKF
带扳手槽型
S45C
发黑
12
10
10
10
10
HDEKKF15-30-SC0-M5-N5-G2-...
HDEKKF
带扳手槽型
S45C
发黑
15
12
12
13
10
HDEKKF20-40-SC0-M5-N5-G2-...
HDEKKF
带扳手槽型
S45C
发黑
20
16
16
17
10
HDEKKF25-60-SC0-M5-N5-G2-...
HDEKKF
带扳手槽型
S45C
发黑
25
20
20
22
10
HDEKKF30-60-SC0-M5-N5-G2-...
HDEKKF
带扳手槽型
S45C
发黑
30
24
24
27
15
HDPTKF8-20-SC0-M3-N3-G2-H...
HDPTKF
带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
8
6
6
7
8
HDPTKF10-20-SC0-M3-N3-G2-...
HDPTKF
带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
10
8
8
8
8
HDPTKF12-25-SC0-M4-N4-G2-...
HDPTKF
带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
12
10
10
10
10
HDPTKF15-30-SC0-M5-N5-G2-...
HDPTKF
带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
15
12
12
13
10
HDPTKF20-40-SC0-M5-N5-G2-...
HDPTKF
带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
20
16
16
17
10
HDPTKF25-60-SC0-M5-N5-G2-...
HDPTKF
带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
25
20
20
22
10
HDPTKF30-60-SC0-M5-N5-G2-...
HDPTKF
带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
30
24
24
27
15
HDSTKF8-20-SC0-M3-N3-G2-H...
HDSTKF
带扳手槽型
SUS304
-
8
6
6
7
8
HDSTKF10-20-SC0-M3-N3-G2-...
HDSTKF
带扳手槽型
SUS304
-
10
8
8
8
8
HDSTKF12-25-SC0-M4-N4-G2-...
HDSTKF
带扳手槽型
SUS304
-
12
10
10
10
10
HDSTKF15-30-SC0-M5-N5-G2-...
HDSTKF
带扳手槽型
SUS304
-
15
12
12
13
10
HDSTKF20-40-SC0-M5-N5-G2-...
HDSTKF
带扳手槽型
SUS304
-
20
16
16
17
10
HDSTKF25-60-SC0-M5-N5-G2-...
HDSTKF
带扳手槽型
SUS304
-
25
20
20
22
10
HDSTKF30-60-SC0-M5-N5-G2-...
HDSTKF
带扳手槽型
SUS304
-
30
24
24
27
15
HDAGT8-20-SC0-M3-N3-G2-H2
HDAGT
带扳手槽型
SS400
-
8
6
6
7
8
HDAGT10-20-SC0-M3-N3-G2-H...
HDAGT
带扳手槽型
SS400
-
10
8
8
8
8
HDAGT12-25-SC0-M4-N4-G2-H...
HDAGT
带扳手槽型
SS400
-
12
10
10
10
10
HDAGT15-30-SC0-M5-N5-G2-H...
HDAGT
带扳手槽型
SS400
-
15
12
12
13
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AWB073-076 - 台阶部扳手固定槽型
远东卓越FA
18.06.2024
ZH24C,ZH24SB,ZH24SN,ZH24S,ZH25C,ZH25SB,ZH25SN,ZH25S - 六角支柱带台阶台阶部固定台阶部指定型一端外...
PRiCi FA
17.10.2023
BB18K - 圆形支柱-嵌入型一端外螺纹·一端内螺纹-扳手槽指定型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求