HDAM,HDAMN - Ball Bearing Units -Asymmetric Flange Type-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdam_asmtab.prj},{NB=HDAM25},{TS=1},{D=25},{F=116},{F1=27},{F2=45},{W=68},{J=34},{TT=13},{A=35.8},{A1=27.0},{DD=10},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14000},{COR=7850},{M1L=7},{MASS=700},{RLD1=55},{RLD2=51.70},{RLD3=49.8},{RLD4=33.9},{LD1=82},{LD2=56},{LD3=8},{LD4=8.7683},{LD5=64.3915},{R1=10},{R2=10},{R3=3},{R4=10},{BRJ1=2.0},{BRJ2=1.050},{BRJ3=7.0},{G1=24},{G2=48},{NCL=1.2},{KCL=14.8},{A2=16},{PPATH=hdam/hdam_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
MATRS
Material of Rubber Seal
ⁿ/ₐ
MATSS
Material of Set Screw
ⁿ/ₐ
PRECISION
Precision
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
W
[mm]
J
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M
Mounting Screw Nominal
ⁿ/ₐ
CR
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[N]
COR
Basic Load Rating Co (Static)
[N]
M1
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
HDAM12
HDAM12
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
110
27
42
62
32
13
33.3
25.5
10
31.0
12.7
M8
12800
6650
M5x0.8
600
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAM15
HDAM15
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
110
27
42
62
32
13
33.3
25.5
10
31.0
12.7
M8
12800
6650
M5x0.8
600
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAM17
HDAM17
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
110
27
42
62
32
13
33.3
25.5
10
31.0
12.7
M8
12800
6650
M5x0.8
600
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAM20
HDAM20
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
110
27
42
62
32
13
33.3
25.5
10
31.0
12.7
M8
12800
6650
M5x0.8
600
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAM25
HDAM25
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
116
27
45
68
34
13
35.8
27.0
10
34.1
14.3
M8
14000
7850
M5x0.8
700
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAM30
HDAM30
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
130
29
50
78
40
13
40.2
31.0
10
38.1
15.9
M8
19500
11300
M6x0.75
900
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAM35
HDAM35
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
144
32
55
90
46
15
44.4
34.0
10
42.9
17.5
M8
25700
15300
M6x0.75
1300
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAMN40
HDAMN40
HDAMN
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
164
41
60
100
50
16
51.2
36.0
12
49.2
19.0
M10
29100
17800
M8x1.0
1800
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAM45
HDAM45
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
45
174
43
65
106
54
18
52.2
38.0
12
49.2
19.0
M10
32500
20400
M8x1.0
2100
hdam/hdam_asmtpl.prj
HDAM50
HDAM50
HDAM
Cast Iron Class No.30
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
50
184
46
68
112
58
18
54.6
40.0
12
51.6
19.0
M10
35000
23200
M8x1.0
2400
hdam/hdam_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청