피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
VeeJet® H-U/H-DU - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_u_du_m.prj},{NB=HB1/4U-SS0010},{PN=HB1/4U-SS0010},{IC=0.25000000},{L=1.00},{S1=0.56},{S2=0.00},{LL=25.40},{SS1=14.29},{SS2=0.00},{S3=0.53500},{TH=0.25000},{THLG=0.00000},{ND=0.54000},{PITCH=0.05600},{L1=0.43800},{L2=0.37500},{L3=0.21875},{L4=0.09400},{D1=0.60900},{D2=0.530000},{D3=0.53500},{D4=0.41800},{ANG1=45},{ANG2=30},{ANG3=30},{ANG4=60},{CH1=0.01600},{CH2=0.01500},{C=0.34375000},{B=70.00000},{F=0.27700},{NA=00},{SG2=H-U, H-DU Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_u_metric.prj, nozzle_h_du_metric.prj},{ICTXT=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=10},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Solid Stream },{SAG=Standard},{EOD=1.9},{FRC04=1.4},{FRC07=1.9},{FRC15=2.8},{FRC3=3.9},{FRC6=5.6},{FRC7=6.0},{FRC015=8.8},{FRC020=10.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC015
유량 용량 (lpm) @ 15 bar
ⁿ/ₐ
FRC020
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
FRC035
유량 용량 (lpm) @ 35 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA015
스프레이 각도 @ 15 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
HB1/8DU-SS9510
HB1/8DU-SS9510
1/8
암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
89
95
100
105
28.58
12.70
9.53
HB1/8U-SS9510
HB1/8U-SS9510
1/8
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
89
95
100
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-316SS9510
HB1/8U-316SS9510
1/8
수/암
BSPT
10
316 스테인리스 스틸
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
89
95
100
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-9510
HB1/8U-9510
1/8
수/암
BSPT
10
황동
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
89
95
100
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-SS9515
HB1/8U-SS9515
1/8
수/암
BSPT
15
303 스테인리스 스틸
2.3
2.2
2.9
4.2
5.9
8.4
9.0
13.2
15.3
20
90
95
100
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-316SS9515
HB1/8U-316SS9515
1/8
수/암
BSPT
15
316 스테인리스 스틸
2.3
2.2
2.9
4.2
5.9
8.4
9.0
13.2
15.3
20
90
95
100
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-9515
HB1/8U-9515
1/8
수/암
BSPT
15
황동
2.3
2.2
2.9
4.2
5.9
8.4
9.0
13.2
15.3
20
90
95
100
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-SS9520
HB1/8U-SS9520
1/8
수/암
BSPT
20
303 스테인리스 스틸
2.7
2.9
3.8
5.6
7.9
11.2
12.1
17.7
20
27
90
95
100
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-316SS9520
HB1/8U-316SS9520
1/8
수/암
BSPT
20
316 스테인리스 스틸
2.7
2.9
3.8
5.6
7.9
11.2
12.1
17.7
20
27
90
95
100
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8DU-SS9530
HB1/8DU-SS9530
1/8
암
BSPT
30
303 스테인리스 스틸
3.3
4.3
5.7
8.4
11.8
16.8
18.1
26
31
40
91
95
101
105
28.58
12.70
9.53
HB1/8U-SS9530
HB1/8U-SS9530
1/8
수/암
BSPT
30
303 스테인리스 스틸
3.3
4.3
5.7
8.4
11.8
16.8
18.1
26
31
40
91
95
101
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-9530
HB1/8U-9530
1/8
수/암
BSPT
30
황동
3.3
4.3
5.7
8.4
11.8
16.8
18.1
26
31
40
91
95
101
105
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-SS8010
HB1/8U-SS8010
1/8
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
73
80
84
87
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-316SS8010
HB1/8U-316SS8010
1/8
수/암
BSPT
10
316 스테인리스 스틸
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
73
80
84
87
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-8010
HB1/8U-8010
1/8
수/암
BSPT
10
황동
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
73
80
84
87
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-I8010
HB1/8U-I8010
1/8
수/암
BSPT
10
연강
2.0
1.4
1.9
2.8
3.9
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
73
80
84
87
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-SS8015
HB1/8U-SS8015
1/8
수/암
BSPT
15
303 스테인리스 스틸
2.3
2.2
2.9
4.2
5.9
8.4
9.0
13.2
15.3
20
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-316SS8015
HB1/8U-316SS8015
1/8
수/암
BSPT
15
316 스테인리스 스틸
2.3
2.2
2.9
4.2
5.9
8.4
9.0
13.2
15.3
20
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-8015
HB1/8U-8015
1/8
수/암
BSPT
15
황동
2.3
2.2
2.9
4.2
5.9
8.4
9.0
13.2
15.3
20
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-SS8020
HB1/8U-SS8020
1/8
수/암
BSPT
20
303 스테인리스 스틸
2.7
2.9
3.8
5.6
7.9
11.2
12.1
17.7
20
27
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-316SS8020
HB1/8U-316SS8020
1/8
수/암
BSPT
20
316 스테인리스 스틸
2.7
2.9
3.8
5.6
7.9
11.2
12.1
17.7
20
27
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-8020
HB1/8U-8020
1/8
수/암
BSPT
20
황동
2.7
2.9
3.8
5.6
7.9
11.2
12.1
17.7
20
27
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-SS8030
HB1/8U-SS8030
1/8
수/암
BSPT
30
303 스테인리스 스틸
3.3
4.3
5.7
8.4
11.8
16.8
18.1
26
31
40
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-316SS8030
HB1/8U-316SS8030
1/8
수/암
BSPT
30
316 스테인리스 스틸
3.3
4.3
5.7
8.4
11.8
16.8
18.1
26
31
40
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
HB1/8U-8030
HB1/8U-8030
1/8
수/암
BSPT
30
황동
3.3
4.3
5.7
8.4
11.8
16.8
18.1
26
31
40
74
80
83
86
22.23
12.70
9.53
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FSUN-3/4 - 부채꼴 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® U - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FS1 - 부채꼴 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
H - 둥근 테두리 부채꼴 스프레이 팁, 자가 배열 0°
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
WashJet® MEG, WEG - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
D24877-TP - UniJet Tip, self aligned 0°, large capacity
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® H/HH - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TPU Metric - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
에어-구동식 일류체 - 미터법(Metric) - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FSUN-3/8 - 부채꼴 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FloodJet® TEK - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
Series 632 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청