피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 950 - Handwheels without keyway, without handle
Elesa+Ganter
Operating elements
DIN 950
DIN 950 B
DIN 950 B A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/din950/din950_b/din950_b_a/din950_b_a.prj},{NB=Handrad DIN 950-GG-200-B20-A},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-B20-A},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{D1=200},{D2=B20},{D2Y=20},{D2X=18,20,22},{D3=38},{D4=10},{B=22},{L1=24},{L2=45},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{WEIGHT=1.9000},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{E=80.000},{R7=12.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-B...
DIN 950-GG-80-B10-A
Gußeisen
80
B10
24
14
16
29
3
0.3000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-80-B...
DIN 950-GG-80-B12-A
Gußeisen
80
B12
24
14
16
29
3
0.3050
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-B...
DIN 950-AL-80-B10-A
Aluminium-Kokillenguß
80
B10
24
14
16
29
3
0.1000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-B...
DIN 950-AL-80-B12-A
Aluminium-Kokillenguß
80
B12
24
14
16
29
3
0.0990
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-B10-A
Gußeisen
100
B10
26
15
17
33
3
0.5000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-B12-A
Gußeisen
100
B12
26
15
17
33
3
0.4900
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-B10-A
Aluminium-Kokillenguß
100
B10
26
15
17
33
3
0.1870
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-B12-A
Aluminium-Kokillenguß
100
B12
26
15
17
33
3
0.1850
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-B12-A
Gußeisen
125
B12
28
16
18
36
3
0.6990
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-B14-A
Gußeisen
125
B14
28
16
18
36
3
0.6950
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-B12-A
Aluminium-Kokillenguß
125
B12
28
16
18
36
3
0.2650
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-B14-A
Aluminium-Kokillenguß
125
B14
28
16
18
36
3
0.2590
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-B14-A
Gußeisen
140
B14
30
17
19
39
3
0.9400
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-B16-A
Gußeisen
140
B16
30
17
19
39
3
0.9250
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-B14-A
Aluminium-Kokillenguß
140
B14
30
17
19
39
3
0.3390
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-B16-A
Aluminium-Kokillenguß
140
B16
30
17
19
39
3
0.3270
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B14-A
Gußeisen
160
B14
33
18
20
40
3
1.1200
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B15-A
Gußeisen
160
B15
33
18
20
40
3
1.0800
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B16-A
Gußeisen
160
B16
33
18
20
40
3
1.0700
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B14-A
Aluminium-Kokillenguß
160
B14
33
18
20
40
3
0.4100
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B15-A
Aluminium-Kokillenguß
160
B15
33
18
20
40
3
0.4000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B16-A
Aluminium-Kokillenguß
160
B16
33
18
20
40
3
0.3990
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-B16-A
Gußeisen
180
B16
35
20
22
43
3
1.6160
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-B18-A
Gußeisen
180
B18
35
20
22
43
3
1.6080
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-180-...
DIN 950-AL-180-B16-A
Aluminium-Kokillenguß
180
B16
35
20
22
43
3
0.6150
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 950 - Handwheels with keyway, without handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 950 - Handwheels with square, without handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 949 - Stainless Steel-Handwheels with revolving handel, without keyway
Ganter
19.06.2024
GN 949 - Stainless Steel-Handwheels with revolving handle, with keyway
Ganter
19.06.2024
GN 949 - Stainless Steel-Handwheels, Type A, without handle, with keyway
Ganter
19.06.2024
GN 949 - Stainless Steel-Handwheels, Type A, without handle, without keyway
Ganter
19.06.2024
GN 950.6 - Stainless Steel-Handwheels, Type F with fixed handle, K with key...
Ganter
19.06.2024
GN 950.6 - Stainless Steel-Handwheels, Type F with fixed handle, B without ...
Ganter
19.06.2024
GN 950.6 - Stainless Steel-Handwheels, Type A without handle, K with keyway
Ganter
19.06.2024
GN 950.1 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Ganter
19.06.2024
GN 950.1 - Handwheels with keyway, with revolving handle
Ganter
19.06.2024
GN 950.6 - Stainless Steel-Handwheels, Type A without handle, B without key...
Ganter
19.06.2024
GN 950.1 - Handwheels with keyway, without handle
Ganter
19.06.2024
GN 950.1 - Handwheels without keyway, without handle
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청