피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
EXF - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
EXF
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/exf/mm/exfm.prj},{NB=HALLITE EXFMR02600NHLX},{CNSORDERNO=EXFMR02600NHLX},{DD1=260.0},{ORI=5.33},{D1=276.0},{L1=11.5},{TOL3=+0.2},{D2=262.0},{L3=5.000},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
D2
Bore Diameter ØD2
[mm]
TOL4
Tolerance H11
ⁿ/ₐ
L3
Step width
[mm]
HALLITE EXFMR00200NHLX
EXFMR00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
27.6
+0,052/0,000
4.2
+0.2
21.0
+0,130/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00250NHLX
EXFMR00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
32.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
26.0
+0,130/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00280NHLX
EXFMR00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
35.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
29.0
+0,130/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00300NHLX
EXFMR00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
37.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
31.0
+0,160/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00320NHLX
EXFMR00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
39.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
33.0
+0,160/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00350NHLX
EXFMR00350NHLX
35.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
42.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
36.0
+0,160/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00360NHLX
EXFMR00360NHLX
36.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
43.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
37.0
+0,160/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00400NHLX
EXFMR00400NHLX
40.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
48.8
+0,062/0,000
6.3
+0.2
41.5
+0,160/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00420NHLX
EXFMR00420NHLX
42.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
50.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
43.5
+0,160/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00450NHLX
EXFMR00450NHLX
45.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
53.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
46.5
+0,160/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00500NHLX
EXFMR00500NHLX
50.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
58.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
51.5
+0,190/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00550NHLX
EXFMR00550NHLX
55.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
63.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
56.5
+0,190/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00560NHLX
EXFMR00560NHLX
56.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
64.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
57.5
+0,190/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00600NHLX
EXFMR00600NHLX
60.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
68.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
61.5
+0,190/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00630NHLX
EXFMR00630NHLX
63.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
71.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
64.5
+0,190/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00650NHLX
EXFMR00650NHLX
65.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
73.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
66.5
+0,190/0,000
3.000
HALLITE EXFMR00700NHLX
EXFMR00700NHLX
70.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
82.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
72.0
+0,190/0,000
4.000
HALLITE EXFMR00750NHLX
EXFMR00750NHLX
75.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
87.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
77.0
+0,190/0,000
4.000
HALLITE EXFMR00800NHLX
EXFMR00800NHLX
80.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
92.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
82.0
+0,220/0,000
4.000
HALLITE EXFMR00850NHLX
EXFMR00850NHLX
85.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
97.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
87.0
+0,220/0,000
4.000
HALLITE EXFMR00900NHLX
EXFMR00900NHLX
90.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
102.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
92.0
+0,220/0,000
4.000
HALLITE EXFMR01000NHLX
EXFMR01000NHLX
100.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
112.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
102.0
+0,220/0,000
4.000
HALLITE EXFMR01050NHLX
EXFMR01050NHLX
105.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
117.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
107.0
+0,220/0,000
4.000
HALLITE EXFMR01100NHLX
EXFMR01100NHLX
110.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
122.2
+0,100/0,000
8.1
+0.2
112.0
+0,220/0,000
4.000
HALLITE EXFMR01150NHLX
EXFMR01150NHLX
115.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
127.2
+0,100/0,000
8.1
+0.2
117.0
+0,220/0,000
4.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청