피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
839N - Wipers
Hallite
Wipers
839N
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/wipers/839n/mm/839nm.prj},{NB=HALLITE 4632600},{CNSORDERNO=4632600},{VERSION=installed version},{DD1=56.0},{TOL1=-0.030 / -0.104},{D1=64.0},{D2=60.0},{L1=5.8},{L2=8},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VERSION
Important note
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
D2
Bearing Housing Diameter ØD2
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
HALLITE 4632000
4632000
installed version
14.0
-0.016 / -0.059
22.0
18.3
4.8
7
HALLITE 4632100
4632100
installed version
16.0
-0.016 / -0.059
24.0
20.3
4.8
7
HALLITE 4630800
4630800
installed version
18.0
-0.016 / -0.059
26.0
22.3
4.8
7
HALLITE 4630900
4630900
installed version
20.0
-0.020 / -0.072
28.0
24.3
4.8
7
HALLITE 4630100
4630100
installed version
22.4
-0.020 / -0.072
30.4
26.7
4.8
7
HALLITE 4631000
4631000
installed version
25.0
-0.020 / -0.072
33.0
29.3
4.8
7
HALLITE 4631100
4631100
installed version
28.0
-0.020 / -0.072
36.0
32.3
4.8
7
HALLITE 4630200
4630200
installed version
30.0
-0.020 / -0.072
38.0
34.0
5.8
8
HALLITE 4632200
4632200
installed version
31.5
-0.025 / -0.072
39.5
35.5
5.8
8
HALLITE 4632300
4632300
installed version
32.0
-0.025 / -0.072
40.0
36.0
5.8
8
HALLITE 4630300
4630300
installed version
35.0
-0.025 / -0.087
43.0
39.0
5.8
8
HALLITE 4630400
4630400
installed version
35.5
-0.025 / -0.087
43.5
39.5
5.8
8
HALLITE 4632400
4632400
installed version
38.0
-0.025 / -0.087
46.0
42.0
5.8
8
HALLITE 4630500
4630500
installed version
40.0
-0.025 / -0.087
48.0
44.0
5.8
8
HALLITE 4630600
4630600
installed version
45.0
-0.025 / -0.087
53.0
49.0
5.8
8
HALLITE 4630000
4630000
installed version
50.0
-0.025 / -0.087
58.0
54.0
5.8
8
HALLITE 4632500
4632500
installed version
53.0
-0.030 / -0.104
61.0
57.0
5.8
8
HALLITE 4630700
4630700
installed version
55.0
-0.030 / -0.104
63.0
58.0
5.8
8
HALLITE 4632600
4632600
installed version
56.0
-0.030 / -0.104
64.0
60.0
5.8
8
HALLITE 4631200
4631200
installed version
60.0
-0.030 / -0.104
68.0
64.0
5.8
8
HALLITE 4632700
4632700
installed version
63.0
-0.030 / -0.104
71.0
67.0
5.8
8
HALLITE 4631300
4631300
installed version
65.0
-0.030 / -0.104
73.0
69.0
5.8
8
HALLITE 4631400
4631400
installed version
70.0
-0.030 / -0.104
80.0
75.0
6.8
10
HALLITE 4631500
4631500
installed version
75.0
-0.030 / -0.104
85.0
80.0
6.8
10
HALLITE 4631600
4631600
installed version
80.0
-0.030 / -0.104
90.0
85.0
6.8
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청