피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
T&B Bulkhead - Fittings
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Rigid and Intermediate Metal Conduit Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/rigid_fittings/tb_bulkh_fitting_asmtab.prj},{NB=H600BHD},{CN=H600BHD},{TS=6.00000000},{THREAD=6\"-8\"},{DESCRIPTION=Bulkhead Fitting},{H=3.000},{D=7.680},{AF=7.046},{A=1.50000000},{B=0.96875000},{D1=6.27300},{D2=7.31700},{H1=0.33800},{H2=0.16100},{M=6.62500},{TS1=167.25900},{NO=1},{DD=0.15625},{PPATH=parts/tomr_parts/tb_bulkhead_fittings_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
TS
Tread size
[인치]
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
H
Height
[인치]
D
Diameter
[인치]
AF
Across Flats
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
H050BHD
H050BHD
1/2
1/2''-14''
Bulkhead Fitting
1.395
1.438
0.995
3/4
1/2
H075BHD
H075BHD
3/4
3/4''-14''
Bulkhead Fitting
1.477
1.678
1.264
25/32
17/32
H100BHD
H100BHD
1
1''-11 1/2''
Bulkhead Fitting
1.683
2.000
1.540
29/32
19/32
H125BHD
H125BHD
1 1/4
1 1/4"-11 1/2"
Bulkhead Fitting
1.796
2.375
1.845
29/32
21/32
H150BHD
H150BHD
1 1/2
1 1/2"-11 1/2"
Bulkhead Fitting
1.805
2.750
2.134
29/32
21/32
H200BHD
H200BHD
2
2"-11 1/2"
Bulkhead Fitting
1.831
3.236
2.636
15/16
21/32
H250BHD
H250BHD
2 1/2
2 1/2"-8"
Bulkhead Fitting
2.286
3.750
3.134
1 7/32
7/8
H300BHD
H300BHD
3
3"-8"
Bulkhead Fitting
2.572
4.375
3.772
1 3/16
29/32
H350BHD
H350BHD
3 1/2
31/2"-8"
Bulkhead Fitting
2.552
4.985
4.280
1 3/8
7/8
H400BHD
H400BHD
4
4"-8"
Bulkhead Fitting
2.576
5.485
4.837
1 3/8
7/8
H500BHD
H500BHD
5
5"-8"
Bulkhead Fitting
2.729
6.625
5.908
1 15/32
7/8
H600BHD
H600BHD
6
6"-8"
Bulkhead Fitting
3.000
7.680
7.046
1 1/2
31/32
H050TBF
H050TBF
1/2
1/2''-14''
Thru Bulkhead Fitting
1.395
1.438
0.995
3/4
1/2
H075TBF
H075TBF
3/4
3/4''-14''
Thru Bulkhead Fitting
1.477
1.678
1.264
25/32
17/32
H100TBF
H100TBF
1
1''-11 1/2''
Thru Bulkhead Fitting
1.683
2.000
1.540
29/32
19/32
H125TBF
H125TBF
1 1/4
1 1/4"-11 1/2"
Thru Bulkhead Fitting
1.796
2.375
1.845
29/32
21/32
H150TBF
H150TBF
1 1/2
1 1/2"-11 1/2"
Thru Bulkhead Fitting
1.805
2.750
2.134
29/32
21/32
H200TBF
H200TBF
2
2"-11 1/2"
Thru Bulkhead Fitting
1.831
3.236
2.636
15/16
21/32
H050TBH
H050TBH
1/2
1/2''-14''
Thru Bulkhead Hub
1.395
1.438
0.995
3/4
1/2
H075TBH
H075TBH
3/4
3/4''-14''
Thru Bulkhead Hub
1.477
1.678
1.264
25/32
17/32
H100TBH
H100TBH
1
1''-11 1/2''
Thru Bulkhead Hub
1.683
2.000
1.540
29/32
19/32
H125TBH
H125TBH
1 1/4
1 1/4"-11 1/2"
Thru Bulkhead Hub
1.796
2.375
1.845
29/32
21/32
H150TBH
H150TBH
1 1/2
1 1/2"-11 1/2"
Thru Bulkhead Hub
1.805
2.750
2.134
29/32
21/32
H200TBH
H200TBH
2
2"-11 1/2"
Thru Bulkhead Hub
1.831
3.236
2.636
15/16
21/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청