피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
GLRSW, GLRSW..R, GLRSW..RR, GLRSW..RR.316, GXSW..R, GXSW..RR, GXSW..RR.316
Fluro
Industry parts
Spherical Plain Bearings
Series K
Stainless design
Maintenance Free
GLRSW, GLRSW..R, GLRSW..RR, GLRSW..RR.316, GXSW..R, GXSW..RR, GXSW..RR.316
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenklager/masreihe_k/rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/massreihe_k_wartungsfrei_niro/gxsw_glrsw_asmtab.prj},{NB=Gelenklager GLRSW40 (0-0)},{IDNR=},{BEZX=GLRSW},{BEZX2=},{XBEZ=GLRSW 40},{PPATH=glrsw_asmtpl.prj},{PDF=glrsw},{GR=40.00},{D=40},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=49.0},{M=35.00},{A=87.0},{O=44.2},{ST=495.0},{DT=286.0},{ZDR=100},{GEW=1400},{VERS=15},{KIPPWINKEL=16},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4305},{MAT2=Sonderbronze CuSn8},{MAT3=Wälzlagerstahl 100Cr6},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
O
[mm]
ST
static load rating Co
[kN]
DT
Dynamic load C
[kN]
ZDR
Limiting speed
[U/min]
GEW
Unit weight
[g]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Outer ring material
ⁿ/ₐ
MAT2
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT3
Inner ring material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GXSW4R
GXSW4R
4.00
4
7.0
5.25
12.0
6.5
9.5
5.7
700
4
14
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW5R
GXSW5R
5.00
5
8.0
6.00
13.0
7.7
12.5
7.5
600
6
13
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW6R
GXSW6R
6.00
6
9.0
6.75
15.0
8.9
15.5
9.3
530
8
13
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW6.16R
GXSW6.16R
6.16
6
9.0
6.75
16.0
8.9
15.5
9.3
530
9
13
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW8R
GXSW8R
8.00
8
12.0
9.00
18.0
10.4
27.8
16.7
420
15
14
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW8.19R
GXSW8.19R
8.19
8
12.0
9.00
19.0
10.4
27.8
16.7
420
17
14
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW10R
GXSW10R
10.00
10
14.0
10.50
21.0
12.9
39.0
23.4
350
23
13
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW10.22R
GXSW10.22R
10.22
10
14.0
10.50
22.0
12.9
39.0
23.4
350
26
13
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW12R
GXSW12R
12.00
12
16.0
12.00
24.5
15.4
53.5
32.0
300
35
13
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW12.26R
GXSW12.26R
12.26
12
16.0
12.00
26.0
15.4
53.5
32.0
300
41
13
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW14R
GXSW14R
14.00
14
19.0
13.50
28.0
16.8
70.0
42.0
260
52
16
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW14.29R
GXSW14.29R
14.29
14
19.0
13.50
29.0
16.8
70.0
42.0
260
56
16
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW16R
GXSW16R
16.00
16
21.0
15.00
31.5
19.3
88.0
52.5
230
72
15
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW16.32R
GXSW16.32R
16.32
16
21.0
15.00
32.0
19.3
88.0
52.5
230
75
15
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW18R
GXSW18R
18.00
18
23.0
16.50
34.5
21.8
106.5
64.0
210
95
15
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW18.35R
GXSW18.35R
18.35
18
23.0
16.50
35.0
21.8
106.5
64.0
210
97
15
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW20R
GXSW20R
20.00
20
25.0
18.00
38.0
24.3
130.0
78.0
190
127
14
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW20.4R
GXSW20.4R
20.40
20
25.0
18.00
40.0
24.3
130.0
78.0
190
142
14
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW22R
GXSW22R
22.00
22
28.0
20.00
41.0
25.8
162.0
97.0
170
159
15
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW22.42R
GXSW22.42R
22.42
22
28.0
20.00
42.0
25.8
162.0
97.0
170
169
15
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW25R
GXSW25R
25.00
25
31.0
22.00
46.0
29.6
204.0
122.0
150
222
15
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW25.47R
GXSW25.47R
25.47
25
31.0
22.00
47.0
29.6
204.0
122.0
150
230
15
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW30R
GXSW30R
30.00
30
37.0
25.00
54.0
34.8
281.0
168.0
130
350
17
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW30.55R
GXSW30.55R
30.55
30
37.0
25.00
55.0
34.8
281.0
168.0
130
369
17
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GXSW35R
GXSW35R
35.00
35
43.0
28.00
62.0
37.7
343.0
206.0
110
505
19
360
-
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청