피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GS 913 Grub screws - DME - DIN 913-45 H
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/gs_913.prj},{NB=GS913M08035},{REF=GS913M08035},{REFOLD=GS 913 8 x 35},{D=M8},{L=35},{T=5.0},{S=4.0},{NDM=8.000},{P=1.250},{V1=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Thread d
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
T
Depth t
[mm]
S
Width Across Flats S
[mm]
GS913M03003
GS913M03003
M3
3
2.5
1.5
GS913M03004
GS913M03004
M3
4
2.5
1.5
GS913M03005
GS913M03005
M3
5
2.5
1.5
GS913M03006
GS913M03006
M3
6
2.5
1.5
GS913M03008
GS913M03008
M3
8
2.5
1.5
GS913M03010
GS913M03010
M3
10
2.5
1.5
GS913M03012
GS913M03012
M3
12
2.5
1.5
GS913M03016
GS913M03016
M3
16
2.5
1.5
GS913M04004
GS913M04004
M4
4
2.5
2.0
GS913M04005
GS913M04005
M4
5
2.5
2.0
GS913M04006
GS913M04006
M4
6
2.5
2.0
GS913M04008
GS913M04008
M4
8
2.5
2.0
GS913M04010
GS913M04010
M4
10
2.5
2.0
GS913M04012
GS913M04012
M4
12
2.5
2.0
GS913M04016
GS913M04016
M4
16
2.5
2.0
GS913M04020
GS913M04020
M4
20
2.5
2.0
GS913M05005
GS913M05005
M5
5
3.0
2.5
GS913M05006
GS913M05006
M5
6
3.0
2.5
GS913M05008
GS913M05008
M5
8
3.0
2.5
GS913M05010
GS913M05010
M5
10
3.0
2.5
GS913M05012
GS913M05012
M5
12
3.0
2.5
GS913M05016
GS913M05016
M5
16
3.0
2.5
GS913M05020
GS913M05020
M5
20
3.0
2.5
GS913M05025
GS913M05025
M5
25
3.0
2.5
GS913M06006
GS913M06006
M6
6
3.5
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AWS-Knock out rods - DME - Mat. 1.7131 ~ 58 HRC
D-M-E
30.04.2024
WZ 8090 Spring loaded set screws (with internal hexagon) - DME - Mat. 1.071...
D-M-E
30.04.2024
K 7661 Leader pin bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
12.04.2024
R 22 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
DOD Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless...
D-M-E
20.06.2024
YAN Date stamps - inner inserts - DME
D-M-E
25.02.2022
WZ 8071 Helical springs, square - DME - Mat.:Spring steel according DIN 17 ...
D-M-E
21.06.2024
WZ 8031 VL Light green die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
21.06.2024
AMN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
14.12.2021
GB 112 Guide pillars - DME - Material 1.1731 - 720 HV 30
D-M-E
16.04.2024
SVK Jiffy matics - DME
D-M-E
08.08.2018
5500-5510 Leader pin bushings - inch - DME - Mat. C1117 - USA
D-M-E
16.04.2024
SK 90° Jiffy Tites - DME
D-M-E
22.05.2024
R 03 W Self lubricating leader pin bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphit 2...
D-M-E
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청