피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
GR Series - Guide rail
OILES CORPORATION
Slide Shifter Guide Units
S Type (STC/STF GR)
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/slide_shifter_guide_units/s_type/guide_rail.prj},{NB=GR28-2000},{ORDERNO=GR28-2000},{RW1=28.0},{RW2=28.0},{RH=32},{L=2000},{A=40.0},{N=25},{P=80},{D2=6.6},{D3=11.0},{D4=7},{AB=M6x40},{W=10.0},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
RW1
[mm]
RW2
[mm]
RH
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
[mm]
AB
Attach bolts
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
GR20-300
GR20-300
19.5
19.5
22
300
25.0
6
50
6.6
11.0
7
M6x30
0.8
GR20-500
GR20-500
19.5
19.5
22
500
25.0
10
50
6.6
11.0
7
M6x30
1.4
GR20-1000
GR20-1000
19.5
19.5
22
1000
25.0
20
50
6.6
11.0
7
M6x30
2.8
GR20-1500
GR20-1500
19.5
19.5
22
1500
25.0
30
50
6.6
11.0
7
M6x30
4.2
GR20-2000
GR20-2000
19.5
19.5
22
2000
25.0
40
50
6.6
11.0
7
M6x30
5.6
GR28-300
GR28-300
28.0
28.0
32
300
30.0
4
80
6.6
11.0
7
M6x40
1.5
GR28-400
GR28-400
28.0
28.0
32
400
40.0
5
80
6.6
11.0
7
M6x40
2.0
GR28-600
GR28-600
28.0
28.0
32
600
20.0
8
80
6.6
11.0
7
M6x40
3.0
GR28-1000
GR28-1000
28.0
28.0
32
1000
20.0
13
80
6.6
11.0
7
M6x40
5.0
GR28-1500
GR28-1500
28.0
28.0
32
1500
30.0
19
80
6.6
11.0
7
M6x40
7.5
GR28-2000
GR28-2000
28.0
28.0
32
2000
40.0
25
80
6.6
11.0
7
M6x40
10.0
GR38-400
GR38-400
38.0
38.0
42
400
42.5
4
105
9.0
14.2
12
M8x45
3.7
GR38-600
GR38-600
38.0
38.0
42
600
37.5
6
105
9.0
14.2
12
M8x45
5.6
GR38-900
GR38-900
38.0
38.0
42
900
30.0
9
105
9.0
14.2
12
M8x45
8.4
GR38-1200
GR38-1200
38.0
38.0
42
1200
22.5
12
105
9.0
14.2
12
M8x45
11.2
GR38-1500
GR38-1500
38.0
38.0
42
1500
15.0
15
105
9.0
14.2
12
M8x45
14.0
GR38-2000
GR38-2000
38.0
38.0
42
2000
55.0
19
105
9.0
14.2
12
M8x45
18.5
GR48-600
GR48-600
48.0
48.0
52
600
37.5
6
105
11.0
17.5
15
M10x60
9.2
GR48-900
GR48-900
48.0
48.0
52
900
30.0
9
105
11.0
17.5
15
M10x60
13.8
GR48-1200
GR48-1200
48.0
48.0
52
1200
22.5
12
105
11.0
17.5
15
M10x60
18.4
GR48-1500
GR48-1500
48.0
48.0
52
1500
15.0
15
105
11.0
17.5
15
M10x60
23.0
GR48-2000
GR48-2000
48.0
48.0
52
2000
55.0
19
105
11.0
17.5
15
M10x60
30.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청