피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 6316 - Goose Neck Clamps Metric
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Wedge Clamps
DIN 6316
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_3/wedge_clamps/din6316/din6316.prj},{NB=Goose Neck Clamp DIN 6316-18-160},{PARTNUMBER=DIN 6316-18-160},{ITEMID=A71076},{D=18.0},{L1=160},{BSM=M16 M18},{BSI=5/8},{H1=25},{H2=23},{H3=50},{B1=50},{B2=25},{L4=20},{L2=49},{L3=50},{WEIGHT=1.4000},{CTN=84662020},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
BSM
Bolt Size Metric
ⁿ/ₐ
BSI
Bolt Size Inch
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-6,6-60
6.6
60
M6
1/4
10
9
20
20
10
8
20
20
0.0800
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-9-80
9.0
80
M8
5/16
12
11
24
25
12
9
25
25
0.1600
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-11-100
11.0
100
M10
3/8
15
14
30
30
15
12
32
32
0.3000
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-14-125
14.0
125
M12 M14
1/2
20
18
40
40
20
16
40
40
0.6800
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-18-125
18.0
125
M16 M18
5/8
25
23
50
50
25
20
49
40
1.0500
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-18-160
18.0
160
M16 M18
5/8
25
23
50
50
25
20
49
50
1.4000
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-22-160
22.0
160
M20 M22
3/4
30
27
60
60
30
24
55
55
1.9200
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-22-200
22.0
200
M20 M22
3/4
30
27
60
60
30
24
55
70
2.4100
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-26-200
26.0
200
M24
1
35
32
70
70
35
28
72
60
3.3990
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-26-250
26.0
250
M24
1
35
32
70
70
35
28
72
80
4.1390
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-33-250
33.0
250
M30
1 1/4
40
45
80
80
40
40
91
80
5.3990
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-33-315
33.0
315
M30
1 1/4
50
45
100
80
40
40
91
100
8.3990
84662020
Goose Neck Clamp DIN 6316...
DIN 6316-43-400
43.0
400
M36 M42
1 7/16 1/2
60
55
120
100
50
50
105
120
16.3970
84662020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 787 - T-Slot bolts
Elesa+Ganter
21.06.2024
04090 - Clamp straps gooseneck DIN 6316 wide, steel or aluminium
norelem
30.05.2024
DIN 787 - T-Slot bolts
Ganter
19.06.2024
S-ISO - Retaining clamps
Berger Tools
28.11.2022
S210 - Standard clamps (DIN 6314)
PlaSteel
17.06.2021
TCAB - Spring Clamps - Small
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청