피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
GHG 264 - Ex-Safety switch 80 A for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
Safety and Main Current Switches
Safety Switches 10-700 A
Safety switches 10-630 A zone 1,2,21,22
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/g_safety_main_current_switches/g_1_safety_switches_10_700_a/g_1_1_safety_switches_10_630_a/ghg_264_asmtab.prj},{NB=GHG2640025R0002},{IDNR=GHG2640025R0002},{VERS=1},{POL=3-pole},{PPATH=assemblies/ghg_264_asmtpl.prj},{NT=Ex-Sicherheitsschalter 80 A für Zone 1/21},{T1=<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C},{T2=PTB 00 ATEX 1091},{T3=IECEx BKI 07.0010},{T4=-20 °C bis 40 °C},{T5=bis max. 690 V},{T6=max. 80 A},{T7=Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 400 V / Ie 80 A / Ue 500 V / Ie 80 A / Ue 690 V / Ie 63 A},{T8=Notaus},{T9=-},{T10=IP66},{T11=2 x M50 Leitungseinführung},{T12=2 x 25 mm²},{T13=Glasfaserverstärkter Polyester},{T14=6.5 kg},{T15=schwarz},{T16=3-polig , Hilfskontakt: kein, 2 x M50 Leitungseinführung, direkte Gehäusebohrung},{LOD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
POL
Pole Configuration
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx Certificate of Conformity
ⁿ/ₐ
T4
permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Rated current
ⁿ/ₐ
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
ⁿ/ₐ
T8
Version
ⁿ/ₐ
T9
-
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals main contact
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
ⁿ/ₐ
T15
Enclosure colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
TP
Text for product group
ⁿ/ₐ
GHG2640020R0001
GHG2640020R0001
3-pole
Ex-Safety switch 80 A for...
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP6...
PTB 00 ATEX 1091
IECEx BKI 07.0010
-20 °C bis 40 °C
bis max. 690 V
max. 80 A
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 4...
Standard
-
IP66
2 x M50 cable gland, 1 x ...
2 x 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
6.5 kg
black
3-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches GHG ...
GHG2640025R0001
GHG2640025R0001
3-pole
Ex-Safety switch 80 A for...
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP6...
PTB 00 ATEX 1091
IECEx BKI 07.0010
-20 °C bis 40 °C
bis max. 690 V
max. 80 A
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 4...
Standard
-
IP66
2 x M50 cable gland
2 x 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
6.5 kg
black
3-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches GHG ...
GHG2640020R0002
GHG2640020R0002
3-pole
Ex-Safety switch 80 A for...
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP6...
PTB 00 ATEX 1091
IECEx BKI 07.0010
-20 °C bis 40 °C
bis max. 690 V
max. 80 A
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 4...
Notaus
-
IP66
2 x M50 cable gland, 1 x ...
2 x 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
6.5 kg
black
3-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches GHG ...
GHG2640025R0002
GHG2640025R0002
3-pole
Ex-Safety switch 80 A for...
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP6...
PTB 00 ATEX 1091
IECEx BKI 07.0010
-20 °C bis 40 °C
bis max. 690 V
max. 80 A
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 4...
Notaus
-
IP66
2 x M50 cable gland
2 x 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
6.5 kg
black
3-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches GHG ...
GHG2640020R0006
GHG2640020R0006
4-pole
Ex-Safety switch 80 A for...
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP6...
PTB 00 ATEX 1091
IECEx BKI 07.0010
-20 °C bis 40 °C
bis max. 690 V
max. 80 A
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 4...
Standard
-
IP66
2 x M32 cable gland
2 x 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
9.74 kg
black
4-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches GHG ...
GHG2640025R0003
GHG2640025R0003
4-pole
Ex-Safety switch 80 A for...
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP6...
PTB 00 ATEX 1091
IECEx BKI 07.0010
-20 °C bis 40 °C
bis max. 690 V
max. 80 A
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 4...
Standard
-
IP66
2 x M32 cable gland
2 x 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
6.5 kg
black
4-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches GHG ...
GHG2640021R0001
GHG2640021R0001
6-pole
Ex-Safety switch 80 A for...
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP6...
PTB 00 ATEX 1091
IECEx BKI 07.0010
-20 °C bis 40 °C
bis max. 690 V
max. 80 A
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 4...
Standard
-
IP66
4 x M40 cable gland, 1 x ...
2 x 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
9.4 kg
black
6-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches GHG ...
GHG2640021R0002
GHG2640021R0002
6-pole
Ex-Safety switch 80 A for...
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP6...
PTB 00 ATEX 1091
IECEx BKI 07.0010
-20 °C bis 40 °C
bis max. 690 V
max. 80 A
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 4...
Notaus
-
IP66
5 x M50 cable gland, 1 x ...
2 x 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
9.74 kg
black
6-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches GHG ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청