품질보증 정보
카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule XX
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Butt Weld Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_butt_weld_flanges/sae_b_w_f_c_s_xx.prj},{NB=GFS-404ST-XX-BL(H)},{NUM=404},{PL=6000},{NDM=1 1/4},{MAT=S},{M=M},{M1=M 14},{BOLTM=M 12},{BOLTU=1/2-13},{MB=420},{MBX=MIN},{BOLTUX=1/2},{BOLTUY=1 3/4},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{TX=42.2x9.7},{AX=42.8},{BX=22.8},{CX=66.6},{DX=93},{EX=31.8},{FX=78},{GX=44},{HX=25},{L=13.5},{MASSX=1.198},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
T
Tube
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GFS-401ST-XX-BL
6000
1/2
Bare (Uncoated)
420
21.3x7.47
21.5
6.4
40.5
54
18.2
46
36
16
0.285
73071990
GFS-402ST-XX-BL
6000
3/4
Bare (Uncoated)
420
26.7x7.82
26.9
11.0
50.8
71
23.8
55
35
21
0.543
73071990
GFS-403ST-XX-BL
6000
1
Bare (Uncoated)
420
33.4x9.09
34.0
15.2
57.2
79
27.8
68
41
21
0.762
73071990
GFS-404ST-XX-BL
6000
1 1/4
Bare (Uncoated)
420
42.2x9.7
42.8
22.8
66.6
93
31.8
78
44
25
1.198
73071990
GFS-405ST-XX-BL
6000
1 1/2
Bare (Uncoated)
420
48.3x10.16
48.6
28.0
79.3
112
36.5
94
55
30
2.020
73071990
GFS-406ST-XX-BL
6000
2
Bare (Uncoated)
420
60.3x11.07
61.0
38.2
96.8
134
44.5
114
65
37
3.440
73071990
GFS-407ST-XX-BL
6000
2 1/2
Bare (Uncoated)
420
73x14.02
74.0
44.9
123.8
180
58.8
152
80
45
7.710
73071990
GFS-408ST-XX-BL
6000
3
Bare (Uncoated)
420
88.9x15.24
90.0
58.4
152.4
208
71.6
178
90
55
12.135
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청