您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
GEK - Gelenkkopf nach DIN 24 555
Hydropneu
Anbauteile
für Type 46-47 - ISO 8132
Powered by
CAD模型選擇
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_46_47/gelenkkopf_gek.prj},{NB=Gelenkkopf GEK-50},{NR=GEK-50},{F=125.000},{A=96.000},{B7=40.000},{B9=108.000},{C=28.000},{D=50.000},{DD=75.000},{DK=66.000},{D2=42.000},{D2I=39.835},{D2T=M42x2},{D4=58.000},{EN=50.000},{L2=57.000},{L2A=62.000},{L21=120.000},{L27=50.000},{L30=82.500},{L32=55.000},{L33=11.000},{L40=30.000},{P=10.000},{P1=8.647},{SW=8.000},{SW1=16.000},{DDD=8.000},{DKK=6.773},{SSS=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
NR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
F
Nennkraft (kN)
ⁿ/ₐ
B7
Breite
[mm]
B9
Durchmesser
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
D2T
Gewinde
ⁿ/ₐ
D4
Breite
[mm]
EN
Breite
[mm]
L2
Länge
[mm]
L21
Länge
[mm]
Gelenkkopf GEK-12
GEK-12
8.000
10.500
32.000
12.000
M12x1,25
16.000
12.000
17.000
38.000
Gelenkkopf GEK-16
GEK-16
12.500
13.000
40.000
16.000
M14x1,5
21.000
16.000
19.000
44.000
Gelenkkopf GEK-20
GEK-20
20.000
17.000
47.000
20.000
M16x1,5
25.000
20.000
23.000
52.000
Gelenkkopf GEK-25
GEK-25
32.000
21.000
58.000
25.000
M20x1,5
30.000
25.000
29.000
65.000
Gelenkkopf GEK-32
GEK-32
50.000
27.000
70.000
32.000
M27x2
38.000
32.000
37.000
80.000
Gelenkkopf GEK-40
GEK-40
80.000
32.000
89.000
40.000
M33x2
47.000
40.000
46.000
97.000
Gelenkkopf GEK-50
GEK-50
125.000
40.000
108.000
50.000
M42x2
58.000
50.000
57.000
120.000
Gelenkkopf GEK-63
GEK-63
200.000
52.000
132.000
63.000
M48x2
70.000
63.000
64.000
140.000
Gelenkkopf GEK-70
GEK-70
250.000
57.000
155.000
70.000
M56x2
80.000
70.000
76.000
160.000
Gelenkkopf GEK-80
GEK-80
320.000
66.000
168.000
80.000
M64x3
90.000
80.000
86.000
180.000
Gelenkkopf GEK-90
GEK-90
400.000
72.000
185.000
90.000
M72x3
100.000
90.000
91.000
195.000
Gelenkkopf GEK-100
GEK-100
500.000
84.000
210.000
100.000
M80x3
110.000
100.000
96.000
210.000
Gelenkkopf GEK-110
GEK-110
630.000
88.000
235.000
110.000
M90x3
125.000
110.000
106.000
235.000
Gelenkkopf GEK-125
GEK-125
800.000
102.000
262.000
125.000
M100x3
135.000
125.000
113.000
260.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求