피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Steel-on-Steel-with Seals (GE...ES-2RS,GE...GS-2RS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Spherical Bushings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/spherical_bushings/metric_seies/steel_on_steel_with_seals.asmtab.prj},{NB=GE80GS-2RS},{IDNR=},{RID=G_240},{STDRT=80},{ORDER=GE80GS-2RS},{ORDER1=GE 80GS-2RS},{MASS=3.60},{SD=80},{D=130},{B=75},{C=50},{SDK=115.0},{SR1=1.0},{SR2=1.0},{SDAMIN=85.5},{SDAMAX=87.0},{DAMAX=124.5},{DAMIN=112.0},{CD=564000},{CS=3380000},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 907)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ALP=13},{ROGIR=5.0},{OHIR=4.0},{SDOGIR=113.0},{DOGIR=81.5},{COGOR=7.0},{OHOR=4.0},{SDOGOR=129.0},{DSL=111.7},{CSL=3.3},{ZO=2},{ZI=2},{ROGIR1=5.0},{OHIR1=4.0},{SDOGIR1=113.0},{DOGIR1=81.5},{COGOR1=7.0},{OHOR1=4.0},{SDOGOR1=129.0},{SC=1},{PPATH=steel_on_steel_with_seals_asmtpl.prj},{VERS=2},{CSL1=2.200},{CSL2=1.100},{CSL3=0.722},{CSL4=4.231},{CSL5=57.50},{CSL6=147}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[kg]
SD
Inside diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
C
Width
[mm]
SDK
Diameter
[mm]
SR1
rs min
[mm]
SR2
rs min
[mm]
SDAMIN
da min
[mm]
SDAMAX
da max
[mm]
DAMAX
da max
[mm]
DAMIN
da min
[mm]
CD
Dynamic load capacitiy
[N]
CS
Static load capacity
[N]
GE15ES-2RS
15
GE15ES-2RS
0.03
15
26
12
9
22.0
0.3
0.3
17.5
18.0
23.5
22.5
19400
117000
GE15GS-2RS
15
GE15GS-2RS
0.06
15
30
16
10
25.0
0.3
0.3
17.5
19.0
27.5
26.0
24500
147000
GE17ES-2RS
17
GE17ES-2RS
0.05
17
30
14
10
25.0
0.3
0.3
19.5
20.5
27.5
26.0
24500
147000
GE17GS-2RS
17
GE17GS-2RS
0.08
17
35
20
12
29.0
0.3
0.3
19.5
21.0
32.5
30.5
34100
205000
GE20ES-2RS
20
GE20ES-2RS
0.07
20
35
16
12
29.0
0.3
0.3
22.5
24.0
32.5
30.5
34100
205000
GE20GS-2RS
20
GE20GS-2RS
0.16
20
42
25
16
35.5
0.3
0.6
22.5
25.0
37.5
37.0
55700
334000
GE25ES-2RS
25
GE25ES-2RS
0.12
25
42
20
16
35.5
0.6
0.6
29.0
29.0
37.5
37.0
55700
334000
GE25GS-2RS
25
GE25GS-2RS
0.22
25
47
28
18
40.7
0.6
0.6
29.5
29.5
42.5
41.5
71800
431000
GE30ES-2RS
30
GE30ES-2RS
0.16
30
47
22
18
40.7
0.6
0.6
34.0
34.0
42.5
41.5
71800
431000
GE30GS-2RS
30
GE30GS-2RS
0.33
30
55
32
20
47.0
0.6
1.0
34.0
34.0
49.5
48.0
92200
553000
GE35ES-2RS
35
GE35ES-2RS
0.26
35
55
25
20
47.0
0.6
1.0
39.5
39.5
49.5
48.0
92200
553000
GE35GS-2RS
35
GE35GS-2RS
0.40
35
62
35
22
53.0
0.6
1.0
39.5
39.5
56.5
54.5
114000
686000
GE40ES-2RS
40
GE40ES-2RS
0.32
40
62
28
22
53.0
0.6
1.0
44.5
45.0
56.5
54.5
114000
686000
GE40GS-2RS
40
GE40GS-2RS
0.52
40
68
40
25
60.0
0.6
1.0
44.5
44.5
62.5
60.0
147000
883000
GE45ES-2RS
45
GE45ES-2RS
0.41
45
68
32
25
60.0
0.6
1.0
49.5
50.5
62.5
60.0
147000
883000
GE45GS-2RS
45
GE45GS-2RS
0.66
45
75
43
28
66.0
0.6
1.0
49.5
50.0
69.5
66.0
181000
1090000
GE50ES-2RS
50
GE50ES-2RS
0.56
50
75
35
28
66.0
0.6
1.0
54.5
56.0
69.5
66.0
181000
1090000
GE50GS-2RS
50
GE50GS-2RS
1.50
50
90
56
36
80.0
0.6
1.0
54.5
57.0
84.5
79.0
282000
1690000
GE60ES-2RS
60
GE60ES-2RS
1.10
60
90
44
36
80.0
1.0
1.0
65.5
66.5
84.5
79.0
282000
1690000
GE60GS-2RS
60
GE60GS-2RS
2.05
60
105
63
40
92.0
1.0
1.0
65.5
67.0
99.5
91.0
361000
2170000
GE70ES-2RS
70
GE70ES-2RS
1.51
70
105
49
40
92.0
1.0
1.0
75.5
77.5
99.5
91.0
361000
2170000
GE70GS-2RS
70
GE70GS-2RS
3.00
70
120
70
45
105.0
1.0
1.0
75.5
78.0
114.5
103.0
463000
2780000
GE80ES-2RS
80
GE80ES-2RS
2.29
80
120
55
45
105.0
1.0
1.0
85.5
89.0
114.5
103.0
463000
2780000
GE80GS-2RS
80
GE80GS-2RS
3.60
80
130
75
50
115.0
1.0
1.0
85.5
87.0
124.5
112.0
564000
3380000
GE90ES-2RS
90
GE90ES-2RS
2.82
90
130
60
50
115.0
1.0
1.0
95.5
98.0
124.5
112.0
564000
3380000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel-on-Steel-without Seals (SB,SB...A,GE...E,ES,G,GS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Maintenance free-with Seals (GE...EC-2RS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Maintenance free-without Seals (GE...EC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
DDK05 - Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
GE-ES-2RS - Spherical bearing DIN 648 - Steel / steel contact and seals
HPC
03.08.2023
GE-ES - Spherical bearing DIN 648 - Steel / steel contact
HPC
03.08.2023
MSA-A/LA - Flange type, mounting from top
PMI
28.03.2022
Rod End-with Female Thread(PHS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
23.06.2020
GE HO2RS - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
Interchangeable, Assembled set - MHD25
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
16.05.2024
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
Roller Bearings for Sheaves-with seals ( NAS50...UUNR )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
ISO 6982/DIN 24338 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Supported side type BF
THK CO.,LTD.
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청