GDMSB, GDSMSB, HDMSB, HDSMSB - 螺纹型等高螺栓 - 轴径公差 g6, h7
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/hdsmsb.prj},{NB=GDMSB5.5-10-F4-M3},{TS=G},{MAT=},{D=5.5},{L=10.0},{F=4.0},{M=3},{A=9.0},{B=3.0},{C=2.2},{E=3.5},{T=6.0},{LF=L+F<=47}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
GDMSB4-10-F3-M3
GDMSB4-10-F3-M3
33~38HRC
10.9
4.0
-0.004/-0.012
3x0.5
7.0
2.5
1.6
3.0
4.5
GDMSB4.5-10-F3-M3
GDMSB4.5-10-F3-M3
33~38HRC
10.9
4.5
-0.004/-0.012
3x0.5
7.0
2.5
1.6
3.0
5.0
GDMSB5-10-F4-M3
GDMSB5-10-F4-M3
33~38HRC
10.9
5.0
-0.004/-0.012
3x0.5
9.0
3.0
2.2
3.5
5.5
GDMSB5.5-10-F4-M3
GDMSB5.5-10-F4-M3
33~38HRC
10.9
5.5
-0.004/-0.012
3x0.5
9.0
3.0
2.2
3.5
6.0
GDMSB6-10-F5-M4
GDMSB6-10-F5-M4
33~38HRC
10.9
6.0
-0.004/-0.012
4x0.7
10.0
4.0
2.5
5.0
6.5
GDMSB6.5-10-F5-M4
GDMSB6.5-10-F5-M4
33~38HRC
10.9
6.5
-0.005/-0.014
4x0.7
10.0
4.0
2.5
5.0
7.0
GDMSB8-10-F6-M5
GDMSB8-10-F6-M5
33~38HRC
10.9
8.0
-0.005/-0.014
5x0.8
13.0
5.0
3.0
6.0
8.7
GDMSB10-10-F8-M6
GDMSB10-10-F8-M6
33~38HRC
10.9
10.0
-0.005/-0.014
6x1.0
16.0
6.0
4.0
8.0
10.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求