您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.4-2000 PN260 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.4-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn26.0mpa/gb9113.4-2000pn26.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 100PN26.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=100},{D=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{GN=R39},{J=194.0},{P=161.92},{E=7.92},{F=11.91},{R1=0.8},{C=54.0},{NN=162},{S=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
槽号
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
S
两法兰间距离近似值
[mm]
GB/T9113.4-2000 15PN26.0M...
15
120
82.5
22.0
4
M20
R12
60.5
39.67
6.35
8.74
0.8
22.5
38
4
GB/T9113.4-2000 20PN26.0M...
20
130
89.0
22.0
4
M20
R14
66.5
44.45
6.35
8.74
0.8
25.5
44
4
GB/T9113.4-2000 25PN26.0M...
25
150
101.5
26.0
4
M24
R16
71.5
50.80
6.35
8.74
0.8
29.0
52
4
GB/T9113.4-2000 32PN26.0M...
32
160
111.0
26.0
4
M24
R18
81.0
60.32
6.35
8.74
0.8
29.0
64
4
GB/T9113.4-2000 40PN26.0M...
40
180
124.0
29.5
4
M27
R20
92.0
68.28
6.35
8.74
0.8
32.0
70
4
GB/T9113.4-2000 50PN26.0M...
50
215
165.0
26.0
8
M24
R24
124.0
95.25
7.92
11.91
0.8
38.5
105
3
GB/T9113.4-2000 65PN26.0M...
65
245
190.5
29.5
8
M27
R27
137.0
107.95
7.92
11.91
0.8
41.5
124
3
GB/T9113.4-2000 80PN26.0M...
80
265
203.0
32.5
8
M30
R35
168.0
136.52
7.92
11.91
0.8
48.0
133
3
GB/T9113.4-2000 100PN26.0...
100
310
241.5
35.5
8
M33
R39
194.0
161.92
7.92
11.91
0.8
54.0
162
3
GB/T9113.4-2000 125PN26.0...
125
375
292.0
42.0
8
M39
R44
229.0
193.68
7.92
11.91
0.8
73.5
197
3
GB/T9113.4-2000 150PN26.0...
150
395
317.5
39.0
12
M36
R46
248.0
211.12
9.52
13.49
1.5
83.0
229
3
GB/T9113.4-2000 200PN26.0...
200
485
393.5
45.0
12
M42
R50
318.0
269.88
11.13
16.66
1.5
92.0
292
4
GB/T9113.4-2000 250PN26.0...
250
585
482.5
51.0
12
M48
R54
371.0
323.85
11.13
16.66
1.5
108.0
368
4
GB/T9113.4-2000 300PN26.0...
300
675
571.5
55.0
16
M52
R58
438.0
381.00
14.27
23.01
1.5
124.0
451
5
GB/T9113.4-2000 350PN26.0...
350
750
635.0
60.0
16
M56
R63
489.0
419.10
15.88
26.97
2.4
133.5
495
6
GB/T9113.4-2000 400PN26.0...
400
825
705.0
68.0
16
M64
R67
546.0
469.90
17.48
30.18
2.4
146.5
552
8
GB/T9113.4-2000 450PN26.0...
450
915
774.5
74.0
16
M70
R71
613.0
533.40
17.48
30.18
2.4
162.0
597
8
GB/T9113.4-2000 500PN26.0...
500
985
832.0
80.0
16
M76
R75
673.0
584.20
17.48
33.32
2.4
178.0
641
10
GB/T9113.4-2000 600PN26.0...
600
1170
990.5
94.0
16
M90
R79
794.0
692.15
20.62
36.53
2.4
203.5
762
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.4-2000 PN150 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.4-2000 PN110 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.4-2000 RJ - 环连接面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求