피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.3-2000 PN16 G - Integral steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn1.6mpa/gb9113.3-2000pn1.6mpagroove.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 250PN1.6MPa(G)},{IDNR=},{DN=250},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=26},{NN=296},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.3-2000 10PN1.6MP...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.3-2000 15PN1.6MP...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.3-2000 20PN1.6MP...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.3-2000 25PN1.6MP...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.3-2000 32PN1.6MP...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.3-2000 40PN1.6MP...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.3-2000 50PN1.6MP...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.3-2000 65PN1.6MP...
65
185
145
18
4
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
20
104
6
GB/T9113.3-2000 80PN1.6MP...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
20
120
6
GB/T9113.3-2000 100PN1.6M...
100
220
180
18
8
M16
156
149
150
128
129
4.5
3.5
22
140
6
GB/T9113.3-2000 125PN1.6M...
125
250
210
18
8
M16
184
175
176
154
155
4.5
3.5
22
170
6
GB/T9113.3-2000 150PN1.6M...
150
285
240
22
8
M20
211
203
204
182
183
4.5
3.5
24
190
8
GB/T9113.3-2000 200PN1.6M...
200
340
295
22
12
M20
266
259
260
238
239
4.5
3.5
24
246
8
GB/T9113.3-2000 250PN1.6M...
250
405
355
26
12
M24
319
312
313
291
292
4.5
3.5
26
296
10
GB/T9113.3-2000 300PN1.6M...
300
460
410
26
12
M24
370
363
364
342
343
4.5
3.5
28
350
10
GB/T9113.3-2000 350PN1.6M...
350
520
470
26
16
M24
429
421
422
394
395
5.0
4.0
30
410
10
GB/T9113.3-2000 400PN1.6M...
400
580
525
30
16
M27
480
473
474
446
447
5.0
4.0
32
458
10
GB/T9113.3-2000 450PN1.6M...
450
640
585
30
20
M27
548
523
524
496
497
5.0
4.0
40
516
12
GB/T9113.3-2000 500PN1.6M...
500
715
650
33
20
M30
609
575
576
548
549
5.0
4.0
44
576
12
GB/T9113.3-2000 600PN1.6M...
600
840
770
36
20
M33
720
675
676
648
649
5.0
4.0
54
690
12
GB/T9113.3-2000 700PN1.6M...
700
910
840
36
24
M33
794
777
778
750
751
5.0
4.0
40
760
12
GB/T9113.3-2000 800PN1.6M...
800
1025
950
39
24
M36
901
882
883
855
856
5.0
4.0
42
862
12
GB/T9113.3-2000 900PN1.6M...
900
1125
1050
39
28
M36
1001
987
988
960
961
5.0
4.0
44
962
12
GB/T9113.3-2000 1000PN1.6...
1000
1255
1170
42
28
M39
1112
1092
1094
1060
1062
6.0
5.0
46
1076
12
GB/T9113.3-2000 1200PN1.6...
1200
1485
1390
48
32
M45
1328
1292
1294
1260
1262
6.0
5.0
52
1282
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9113.3-2000 PN16 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groov...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HG/T 20592-2009 PL PN6 RF - Plate flat welding flange
Chinese Manufacturers
19.04.2022
GB/T 9113.1-2000 PN1.6 FF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BOA-S - Strainers
KSB
11.04.2024
GB/T9121.3-2000 PN16 G - Loose plate steel pipe flanges with weld-on collar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9122-2000 PN16 - Loose plate steel pipe flanges with lapped end
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HG/T 20592-2009 SO PN6 FF - Flat welding flange with neck
Chinese Manufacturers
19.04.2022
GB/T9113.2-2000 PN16 M - Integral steel pipe flanges with male and female f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN16 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fem...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groov...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-702 - Collar with lapped flange DIN 2642 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 1...
Springmann
02.09.2013
Typ 1.2-706 - Pre-welded bead with lapped flange DIN 2642 / EN 1092-1 Typ 3...
Springmann
02.09.2013
GB/T 9116.1-2000 PN16 FF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청