您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.3-2000 PN16 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn1.6mpa/gb9113.3-2000pn1.6mpatongue.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 250PN1.6MPa(T)},{IDNR=},{DN=250},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=26},{NN=296},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
GB/T9113.3-2000 10PN1.6MP...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.3-2000 15PN1.6MP...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.3-2000 20PN1.6MP...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.3-2000 25PN1.6MP...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.3-2000 32PN1.6MP...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.3-2000 40PN1.6MP...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.3-2000 50PN1.6MP...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.3-2000 65PN1.6MP...
65
185
145
18
4
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
20
104
6
GB/T9113.3-2000 80PN1.6MP...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
20
120
6
GB/T9113.3-2000 100PN1.6M...
100
220
180
18
8
M16
156
149
150
128
129
4.5
3.5
22
140
6
GB/T9113.3-2000 125PN1.6M...
125
250
210
18
8
M16
184
175
176
154
155
4.5
3.5
22
170
6
GB/T9113.3-2000 150PN1.6M...
150
285
240
22
8
M20
211
203
204
182
183
4.5
3.5
24
190
8
GB/T9113.3-2000 200PN1.6M...
200
340
295
22
12
M20
266
259
260
238
239
4.5
3.5
24
246
8
GB/T9113.3-2000 250PN1.6M...
250
405
355
26
12
M24
319
312
313
291
292
4.5
3.5
26
296
10
GB/T9113.3-2000 300PN1.6M...
300
460
410
26
12
M24
370
363
364
342
343
4.5
3.5
28
350
10
GB/T9113.3-2000 350PN1.6M...
350
520
470
26
16
M24
429
421
422
394
395
5.0
4.0
30
410
10
GB/T9113.3-2000 400PN1.6M...
400
580
525
30
16
M27
480
473
474
446
447
5.0
4.0
32
458
10
GB/T9113.3-2000 450PN1.6M...
450
640
585
30
20
M27
548
523
524
496
497
5.0
4.0
40
516
12
GB/T9113.3-2000 500PN1.6M...
500
715
650
33
20
M30
609
575
576
548
549
5.0
4.0
44
576
12
GB/T9113.3-2000 600PN1.6M...
600
840
770
36
20
M33
720
675
676
648
649
5.0
4.0
54
690
12
GB/T9113.3-2000 700PN1.6M...
700
910
840
36
24
M33
794
777
778
750
751
5.0
4.0
40
760
12
GB/T9113.3-2000 800PN1.6M...
800
1025
950
39
24
M36
901
882
883
855
856
5.0
4.0
42
862
12
GB/T9113.3-2000 900PN1.6M...
900
1125
1050
39
28
M36
1001
987
988
960
961
5.0
4.0
44
962
12
GB/T9113.3-2000 1000PN1.6...
1000
1255
1170
42
28
M39
1112
1092
1094
1060
1062
6.0
5.0
46
1076
12
GB/T9113.3-2000 1200PN1.6...
1200
1485
1390
48
32
M45
1328
1292
1294
1260
1262
6.0
5.0
52
1282
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.3-2000 PN16 TG - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2PAS1016 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
I.2PAS16 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 16 Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
GB/T 9113.3-2000 PN16 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-702 - Collar with lapped flange DIN 2642 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 1...
Springmann
02.09.2013
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-706 - Pre-welded bead with lapped flange DIN 2642 / EN 1092-1 Typ 3...
Springmann
02.09.2013
GB/T 9116.1-2000 PN16 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN1.6 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.3-2000 PN16 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN16 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
F - Flanged spigots
Düker
14.06.2024
Modèle 5757 - Bride à collerette PN6 - Type 11B - Inox 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求