피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.2-2000 PN25 F - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn2.5mpa/gb9113.2-2000pn2.5mpafemale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 250PN2.5MPa(F)},{IDNR=},{DN=250},{DD=425},{K=370},{L=30},{N=12},{M=M27},{D=330},{X=312},{Y=313},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=32},{NN=304},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.2-2000 10PN2.5MP...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.2-2000 15PN2.5MP...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.2-2000 20PN2.5MP...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.2-2000 25PN2.5MP...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.2-2000 32PN2.5MP...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.2-2000 40PN2.5MP...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.2-2000 50PN2.5MP...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.2-2000 65PN2.5MP...
65
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
104
6
GB/T9113.2-2000 80PN2.5MP...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
120
6
GB/T9113.2-2000 100PN2.5M...
100
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
142
6
GB/T9113.2-2000 125PN2.5M...
125
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
162
6
GB/T9113.2-2000 150PN2.5M...
150
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
192
8
GB/T9113.2-2000 200PN2.5M...
200
360
310
26
12
M24
274
259
260
4.5
3.5
30
252
8
GB/T9113.2-2000 250PN2.5M...
250
425
370
30
12
M27
330
312
313
4.5
3.5
32
304
10
GB/T9113.2-2000 300PN2.5M...
300
485
430
30
16
M27
389
363
364
4.5
3.5
34
364
10
GB/T9113.2-2000 350PN2.5M...
350
555
490
33
16
M30
448
421
422
5.0
4.0
38
418
10
GB/T9113.2-2000 400PN2.5M...
400
620
550
36
16
M33
503
473
474
5.0
4.0
40
472
10
GB/T9113.2-2000 450PN2.5M...
450
670
600
36
20
M33
548
523
524
5.0
4.0
46
520
12
GB/T9113.2-2000 500PN2.5M...
500
730
660
36
20
M33
609
575
576
5.0
4.0
48
580
12
GB/T9113.2-2000 600PN2.5M...
600
845
770
39
20
M36
720
675
676
5.0
4.0
58
684
12
GB/T9113.2-2000 700PN2.5M...
700
960
875
42
24
M39
820
777
778
5.0
4.0
50
780
12
GB/T9113.2-2000 800PN2.5M...
800
1085
990
48
24
M45
928
882
883
5.0
4.0
54
882
12
GB/T9113.2-2000 900PN2.5M...
900
1185
1090
48
28
M45
1028
987
988
5.0
4.0
58
982
12
GB/T9113.2-2000 1000PN2.5...
1000
1320
1210
55
28
M52
1140
1092
1094
6.0
5.0
62
1086
12
GB/T9113.2-2000 1200PN2.5...
1200
1530
1420
55
32
M52
1350
1292
1294
6.0
5.0
70
1296
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9113.2-2000 PN25 M - Integral steel pipe flanges with male and female ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Model 5715 - Lapped flange - Type 02A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5727 - Lapped flange - Type 04A - Stainless steel 1.4541 - 1.4571
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5726 - Lapped flange for metric pipe - Type 02A - Stainless steel 1....
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02.04.2024
Modèle 5715a - Lapped flange - Type 02A - Galvanized steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
ICF rotation perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
ICF two-sided edge perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
GB/T 9113.1-2000 PN10 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or ra...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청